SIP-DC/DC-Wandler

0,25–12W
Die SIP-DC/DC-Wandler von RECOM sind die erste Wahl für Ingenieure, die den Platz auf der Leiterplatte optimal nutzen möchten, ohne dabei Abstriche bei der Leistungsfähigkeit zu machen. Durch die Verwendung eines vertikalen Single-in-Line-Gehäuses bieten diese Wandler eine zuverlässige, isolierte Stromversorgung bei einem Bruchteil des Platzbedarfs, den Standardmodule in horizontaler Bauweise benötigen. Damit eignen sie sich ideal für Anwendungen mit hoher Packungsdichte in den Bereichen Industrie, Medizin und Embedded-Systeme.

Von ungeregelten Modulen für sehr kleine Lasten (0,25W) bis hin zu geregelten Lösungen mit höherer Leistung (12W) bieten die isolierten SIP-Wandler von RECOM eine robuste galvanische Trennung (bis zu 20kVDC) und einen hohen Wirkungsgrad. Ihr Durchsteckdesign gewährleistet überragende mechanische Stabilität in Umgebungen mit starken Vibrationen, was sie zur bevorzugten Wahl für industrielle Steuerungssysteme und robuste Elektronik macht.

Ganz egal, ob Sie ein bestehendes Design optimieren oder neue IoT- und Kommunikationsmodule entwickeln – die geregelten SIP-DC/DC-Wandler von RECOM bieten die nötige Flexibilität, um die Markteinführungszeit zu verkürzen. Mit seinem weltweit anerkannten Ruf für Qualität und langfristige Verfügbarkeit stellt RECOM sicher, dass Ihre Stromversorgung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg absolut zuverlässig bleibt.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Regulation
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RB Series | DC/DC, THT, 1W
    Fokus
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
    2 RECOM | RBE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Fokus
    1 5 5 THT SIP7
    3 RECOM | REE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Fokus
    1 5 5 THT SIP7
    4 RECOM | REM1 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Fokus
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5 THT SIP7
    5 RECOM | RFB Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Fokus
    1 5 5 THT SIP7
    6 RECOM | RFM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Fokus
    1 5 5 THT SIP4
    7 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Fokus
    1 5 5 THT SIP7
    8 RECOM | RK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Fokus
    1 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 THT SIP7
    9 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Fokus
    1 5, 12, 24 5 THT SIP7
    10 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Fokus
    1 5 5 THT SIP7
    11 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2W
    Fokus
    2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
    12 RECOM | ROE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Fokus
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
    13 RECOM | RP Series | DC/DC, THT, 1W
    Fokus
    1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
    14 RECOM | RS12-Z Series | DC/DC, THT, 12W, Single Output
    Fokus
    12 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 THT SIP8
    15 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    Fokus
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP8
    16 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
    Fokus
    3 4.5 - 9, 9 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP8
    17 RECOM | RSE Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
    Fokus
    2 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
    18 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
    Fokus
    2 4.5 - 18, 9 - 36 5 THT SIP8
    19 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
    Fokus
    2 4.5 - 36 3.3 to 17, 5 THT SIP8
    20 RECOM | RSOE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Fokus
    1 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
    21 RECOM | RSOE-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Fokus
    1 4.5 - 18, 9 - 36 5 THT SIP8
    22 RECOM | RSOK-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Fokus
    1 9 - 36 3.3 to 17, 5 THT SIP8
    23 RECOM | RYK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Fokus
    1 5 3.3, 5 THT SIP7
    24 RECOM | RxxPxx/R Series | DC/DC, THT, 1W
    Fokus
    1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
    25 RECOM | ROJ Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    Coming Soon
    1 5, 12, 15, 24 12, 5 THT SIP4
    26 RECOM | RB/E Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 24 5 THT SIP7
    27 RECOM | RBM Series | DC/DC, THT, 1W
    1 5, 12 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP6 Micro
    28 RECOM | RD Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP7
    29 RECOM | RE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP7
    30 RECOM | REM2 Series | DC/DC, THT, 2W
    2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT SIP8
    31 RECOM | RH Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT SIP7
    32 RECOM | RH-xx1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
    33 RECOM | RH/H6 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5 THT SIP7
    34 RECOM | RHV2 Series | DC/DC, THT, 2W
    2 5, 12, 24 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
    35 RECOM | RHV3 Series | DC/DC, THT, 3W
    3 5, 12, 24 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
    36 RECOM | RI Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
    2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
    37 RECOM | RI3 Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    3 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 THT SIP4
    38 RECOM | RK/H6 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5 THT SIP7
    39 RECOM | RKZ Series | DC/DC, THT, 2W
    2 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
    40 RECOM | RKZ-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
    41 RECOM | RKZ-xx2005 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 15, 24 20 / -5 THT SIP7
    42 RECOM | RKZ3 Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    3 5, 12, 24 12, 5 THT SIP7
    43 RECOM | RM Series | DC/DC, THT, 0.25W, Single Output
    0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP4
    44 RECOM | RO Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP4
    45 RECOM | RO/E Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 24 5 THT SIP4
    46 RECOM | ROL Series | DC/DC, THT, 0.5W, Single Output
    0.5 5, 12 12, 15, 5 THT SIP4
    47 RECOM | RP-xx06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 5, 12, 15, 24 6 THT SIP7
    48 RECOM | RP-xx1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
    49 RECOM | RS Series | DC/DC, THT, 2W
    2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
    50 RECOM | RS-Z Series | DC/DC, THT, 2W
    2 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
    51 RECOM | RS3 Series | DC/DC, THT, 3W
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
    52 RECOM | RS3-Z Series | DC/DC, THT, 3W
    3 9 - 27, 20 - 60 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
    53 RECOM | RS6 Series | DC/DC, THT, 6W
    6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 11.04 to 13.2, 13.8 to 16.5, 3.036 to 3.63, 4.6 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP8
    54 RECOM | RSO Series | DC/DC, THT, 1W
    1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
    55 RECOM | RSO-Z Series | DC/DC, THT, 1W
    1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
    56 RECOM | RU Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5 5 / 5 THT SIP7
    57 RECOM | RUM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 3.3, 5 5 / 5 THT SIP6
    58 RECOM | RUZ Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5 5 / 5 THT SIP7
    59 RECOM | RY Series | DC/DC, THT, 1W
    1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 THT SIP7
    60 RECOM | RxxP06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    1 5, 12, 15, 24 6 THT SIP7
    61 RECOM | RxxP1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
    62 RECOM | RxxP21503 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 12, 15, 24 15 / -3 THT SIP7
    63 RECOM | RxxP21509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
    64 RECOM | RxxP22005 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 15, 24 20 / -5 THT SIP7
    65 RECOM | RxxP2xx Series | DC/DC, THT, 2W
    2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
    66 RECOM | RxxP2xx/R Series | DC/DC, THT, 2W
    2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
    67 RECOM | RxxPxx Series | DC/DC, THT, 1W
    1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7

    Häufig gestellte Fragen

    SIP-DC/DC-Wandler dienen der effizienten Spannungsumwandlung in einem kompakten Single-In-Line-Gehäuse. Sie kommen häufig in industriellen Steuerungssystemen, Kommunikationsgeräten und eingebetteter Elektronik zum Einsatz. Dank ihrer Durchsteckbauweise lassen sie sich problemlos in eine Vielzahl von PCB-Layout integrieren.
    Isolierte SIP-DC/DC-Wandler sorgen für eine galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang, was die Sicherheit erhöht und elektrisches Rauschen reduziert. Dies ist besonders wichtig in sensiblen oder industriellen Umgebungen, in denen die Signalintegrität eine wichtige Rolle spielt. Sie tragen zum Schutz nachgeschalteter Schaltungen bei und gewährleisten gleichzeitig eine stabile Stromversorgung.
    SIP-DC/DC-Wandler lassen sich aufgrund ihres Durchsteckdesigns bei der manuellen Bestückung und beim Prototyping einfacher handhaben. Zudem bieten sie eine höhere mechanische Stabilität in rauen Umgebungen. Dies macht sie zu einer guten Wahl für industrielle und ältere Systeme.
    Ja, obwohl es sich um Durchsteckbauelemente handelt, sind SIP-Wandler aufgrund ihrer vertikalen Bauform äußerst platzsparend. Dies ermöglicht es Entwicklern, Platz auf der Leiterplatte zu sparen und gleichzeitig die elektrische Leistung aufrechtzuerhalten. Sie werden häufig dort eingesetzt, wo die Flexibilität beim Layout begrenzt ist.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.