Brick-DC/DC-Wandler

40-300W
Die Brick-DC/DC-Wandler von RECOM mit einem Leistungsbereich von 40–3000W bilden eine leistungsstarke Stromversorgungsgrundlage, die für Energie-, Telekommunikations- und Eisenbahninfrastrukturen erforderlich ist. Im Gegensatz zu Board-Level-Komponenten mit geringerer Leistung setzen diese industriellen Brick-Leistungsmodule auf ein optimiertes Wärmemanagement und standardisierte Gehäusemaße. Um den hohen Anforderungen von Hochleistungsanwendungen gerecht zu werden, sind sie in den präzisen Größen 1/32, 1/16, 1/8 ,1/4 und 1/2-Brick erhältlich.

Die mit fortschrittlicher Grundplattenkühlung ausgestatteten, isolierten 1/4- und 1/2-Brick-Wandler zeichnen sich besonders dort aus, wo die Wärmeableitung die wichtigste Designbeschränkung darstellt. Ihre hocheffizienten Topologien minimieren interne Verluste und gewährleisten eine stabile, geregelte Leistung selbst bei maximaler Belastung in Umgebungen mit eingeschränktem Luftstrom oder starken Vibrationen. Für anspruchsvolle On-Board-Stromversorgungen in der Robotik, Kommunikation und in Motorantriebsanwendungen bieten die nicht isolierten Bricks eine außergewöhnliche Leistungsdichte, präzise Ausgangsspannungsregelung und einen breiten Betriebstemperaturbereich.

Für Entwickler, die dezentrale Stromversorgungs- oder komplexe Transportsysteme verwalten, vereinfachen die geregelten Brick-Stromversorgungslösungen von RECOM die Systemintegration. Diese Module bewältigen große Eingangsspannungsschwankungen und bieten eine robuste galvanische Trennung, wodurch empfindliche nachgeschaltete Elektronik vor hohen industriellen Lasten geschützt wird.

RECOM kombiniert strenge Qualitätskontrollen mit langfristiger Verfügbarkeit, um groß angelegte Implementierungen zu unterstützen. Entdecken Sie unten unsere Auswahl an Hochleistungs-Brick-DC/DC-Wandlern, um die ideale thermische und mechanische Lösung für Ihr System zu finden.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | REC150H-UW Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
    Fokus
    150 9 - 75 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 25.2 to 30.8, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 THT Half Brick
    2 RECOM | REC300H-W Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
    Fokus
    300 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 55.2 THT Half Brick
    3 RECOM | REM60-W Series | DC/DC, THT, 60W
    Fokus
    60 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 5, 5.1, ± 12, ± 15 THT 2.3"x1.5"
    4 RECOM | RP40Q-RUW Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
    Fokus
    40 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
    5 RECOM | RP60Q-RUW Series | DC/DC, THT, 60W, Single Output
    Fokus
    60 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
    6 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
    Fokus
    100 18 - 75 10.8 to 13.2, 4 to 5.5 THT Open Frame Eighth Brick
    7 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
    Fokus
    300 36 - 72 16 to 35 THT Open Frame Eighth Brick
    8 RECOM | RP100H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    100, 101 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    9 RECOM | RP120Q-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    120, 130, 132 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
    10 RECOM | RP180H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    140 - 182 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    11 RECOM | RP240H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    177.5 - 240 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    12 RECOM | RP75H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    75, 77 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    13 RECOM | RP90Q-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
    82.5 - 90 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
    14 RECOM | RPA100H-RUW Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
    100 16.5 - 140 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    15 RECOM | RPA200H-RUW Series | DC/DC, THT, 200W, Single Output
    200 16.5 - 140 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
    16 RECOM | RPA50S-W Series | DC/DC, THT, 50W, Single Output
    50 18 - 75 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Open Frame Sixteenth Brick

    Häufig gestellte Fragen

    Brick-DC/DC-Wandler kommen in Hochleistungsanwendungen zum Einsatz, die eine effiziente und stabile Spannungsumwandlung erfordern. Sie sind häufig in den Bereichen Telekommunikation, industrielle Automatisierung, Transportwesen und Energiesysteme zu finden. Dank ihrer kompakten, standardisierten Bauform lassen sie sich leicht in Stromversorgungsdesigns mit hoher Packungsdichte integrieren.
    Der Unterschied liegt in der physikalischen Größe und der Leistungsfähigkeit. 1/32- und 1/16-Brick-Wandler sind die kleinsten, gefolgt von 1/8- und Quarter-Brick-Wandlern, wobei Half-Brick-Wandler die höchste Leistungsfähigkeit bieten. Dies ermöglicht es Ingenieuren, das richtige Gleichgewicht zwischen Platzbedarf und Leistung zu finden.
    Isolierte Brick-Wandler sorgen für eine galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang, wodurch die Systemsicherheit verbessert und elektrisches Rauschen reduziert wird. Dies ist in Hochleistungs- und Industrieumgebungen, in denen Zuverlässigkeit entscheidend ist, unerlässlich. Außerdem trägt es zum Schutz empfindlicher nachgeschalteter Elektronik bei.
    Ja, Brick-Wandler sind für anspruchsvolle industrielle und geschäftskritische Anwendungen ausgelegt. Sie bieten eine hohe thermische Leistung und robuste elektrische Stabilität. Dadurch eignen sie sich für Umgebungen mit starken Vibrationen, Temperaturschwankungen oder elektrischer Belastung.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.