Die Eingangsspannung beträgt universell 80-264 VAC. Als Ausgangsspannungen gibt es 24V und 48VDC für gängige medizinische Anwendungen wie Motoren in verstellbaren Betten oder Scannern. Zusätzlich sind eine stets aktive Zusatzversorgung mit 5V/1,2A sowie ein Ausgang mit 12V/1A enthalten, der über PWM oder Spannungsregelung einstellbar ist und gegebenenfalls zur Versorgung eines Systemlüfters verwendet werden kann.
Untenstehende Links zu den Produktreihen führen zu vollständigen Informationen einschließlich umfassender Datenblätter, Installationsanleitungen, Podcasts, Videos und Pressemeldungen. Über unsere Partner SnapEDEA und SamacSys finden Sie Design-Werkzeuge wie den schnellen Download von 2D/3D-Modellen im Format .step. Weiters gibt es Links für Musteranfragen sowie eine Funktion zur Lagerbestandsprüfung für RECOM-Produkte bei Ihrem bevorzugten globalen Distributor.
Industrieanwendungen sind schon lange eine Kernkompetenz von RECOM mit einer breiten Palette robuster einphasiger und dreiphasiger AC/DC-Netzteile sowie isolierten DC/DC-Wandlern und nicht isolierten Schaltreglern. Große Betriebstemperaturbereiche und hohe Wirkungsgrade ermöglichen zuverlässige Lösungen zu attraktiven Preisen.
AC/DC- und DC/DC-Wandler für medizinische Anwendungen müssen erweiterte Spezifikationen für die Sicherheit von Patienten und Bedienern erfüllen. Die medizinischen Produkte von RECOM sind bis zu 2MOOP vollständig zertifiziert und haben geringe Leckströme für empfindlichste Anwendungen mit Patientenverbindung sowie für häusliche Gesundheitsversorgung und den Einsatz im Labor.
Bahnanwendungen, Elektrofahrzeuge, Behindertenroller und viele kleine Fahrzeuge benötigen Power Modules an Bord und außerhalb für die Stromversorgung elektronischer Geräte und das Laden von Batterien. Die Umgebung ist oft rau, aber die DC/DC- und AC/DC-Wandler von RECOM sind ideal für solche Anwendungen geeignet. Sie bieten eine große Auswahl hochspezifizierter Standardbauelemente und die Möglichkeit kundenspezifischer Konstruktionen.
Mess- und Prüftechnik ist ein breites Anwendungsgebiet, auf welchem überall RECOM-Produkte zu finden sind. Sie sorgen für AC/DC-Wandlung und zusätzliche DC/DC-Wandlung zur Erzeugung lokaler Versorgungsspannungen, für die Erdungsisolation empfindlicher Messschaltungen und zur Isolation des Kommunikationsbusses.
Niedrige Stück- und Lebensdauerkosten haben für RECOM Priorität. Die Vorteile der Produktion in Niedrigkostenregionen und Skaleneffekte werden an die Kunden weitergegeben. Die hohe und bewährte Zuverlässigkeit der RECOM-Produkte gewährleistet die „Fit-and-Forget“-Integration in Kundenprodukte für niedrige Lebensdauerkosten.
Moderne Elektronik braucht mehr Leistung in geringerem Volumen. RECOM ist mit seinem Programm „3D-Power-Packaging“ Vorreiter bei der Erhöhung der Leistungsdichte. Schaltregler mit vollem Funktionsumfang und isolierte DC/DC-Wandler gibt es jetzt in Mikrominiaturgrößen mit einer Vielzahl moderner Packungstechniken und Schaltungsdesigns.
Die einfachste (funktionale) Isolation eines DC/DC-Wandlers kann eine Sekunde lang 1kVDC aushalten, was jedoch für High-Side-Gate-Treiber oft nicht ausreicht. RECOM kombiniert die erforderliche hohe Isolationsspannung, asymmetrische Ausgangsspannungen und eine niedrige Isolationskapazität in einem einfachen DC/DC-Modul.