1200W AC/DC-LEISTUNG OHNE LÜFTER

Der RECOM RACM120-V ist ein medizinisch zertifiziertes AC/DC-Netzteil ohne Lüfter mit 9” x 3,8” (22,9 cm x 9,7 cm) Größe und 1,57” (4 cm) Höhe. Mit Grundplattenkühlung liefert es 1000W Dauerleistung sowie 10 Sekunden lang 1200W Spitzenleistung und ist für einen Temperaturbereich von -40°C bis +80°C ausgelegt. Die Sicherheitsklassifizierung ist 2 x MOPP bis zu 4000m Höhenlage und mit geringem Leckstrom, der für medizinische BF-Anwendungen (Body Floating) geeignet ist.

Die Eingangsspannung beträgt universell 80-264 VAC. Als Ausgangsspannungen gibt es 24V und 48VDC für gängige medizinische Anwendungen wie Motoren in verstellbaren Betten oder Scannern. Zusätzlich sind eine stets aktive Zusatzversorgung mit 5V/1,2A sowie ein Ausgang mit 12V/1A enthalten, der über PWM oder Spannungsregelung einstellbar ist und gegebenenfalls zur Versorgung eines Systemlüfters verwendet werden kann.

RECOM Services

Untenstehende Links zu den Produktreihen führen zu vollständigen Informationen einschließlich umfassender Datenblätter, Installationsanleitungen, Podcasts, Videos und Pressemeldungen. Über unsere Partner SnapEDEA und SamacSys finden Sie Design-Werkzeuge wie den schnellen Download von 2D/3D-Modellen im Format .step. Weiters gibt es Links für Musteranfragen sowie eine Funktion zur Lagerbestandsprüfung für RECOM-Produkte bei Ihrem bevorzugten globalen Distributor.

RECOM RACM1200-V

RACM1200-V

  • Bis zu 1000 Watt Leistung ohne Lüfter / 1200W Spitzenleistung
  • Entwickelt und hergestellt in Europa
  • Wirkungsgrad ab 15% Last über 90%
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -40 bis +80°C
  • Zertifiziert gemäß Standards für Industrie und Medizintechnik
  • Analoge Steuer- & Überwachungsfunktion

Über RECOM

Die RECOM-Gruppe ist ein Hersteller von Stromversorgungen mit Hauptsitz in Österreich und mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung bei der Entwicklung und Fertigung modernster Standard- und kundenspezifischer Spannungswandler von weniger als 1 Watt bis zu mehreren zehn Kilowatt.