RVL020-5-R

  • Maximum input voltage: 20V
  • Output voltage accuracy: ±2%
  • Maximum output current: 300mA
  • Dropout voltage: 300mV @ IOUT = 200mA
  • No-load current consumption: 25μA
  • Maximum output current limiting
  • Built-in short-circuit protection
  • Built-in over-temperature protection
  • Supports low-ESR output capacitors
  • -40 °C to 125 °C industrial temperature range

RVL020-5 is a low-dropout linear regulator designed using a high-voltage BCD process. It supports a maximum input voltage of 20 V and provides a 5 V output, which is trimmed and calibrated to achieve an accuracy of ±2%.

The RVL020-5 uses a PMOS pass transistor to achieve low dropout performance. The dropout voltage is 300 mV at an output current of 200 mA. The internally integrated loop compensation ensures stability even when using low-ESR output capacitors. A larger output capacitor provides greater phase margin, and an output capacitor of at least 2 μF is recommended.

The RVL020-5 limits current under output short-circuit conditions to provide protection, and also restricts the maximum output current to prevent excessive power dissipation and device damage. Combined with built-in over-temperature protection, these features ensure overall device reliability.

Attributes RVL020-5-R
Product Category IC
Vin (V) 5.5 - 20
Main Vout (V) 5
MAX Iout (mA) 300
Mounting Type SMD
Package Style SOT-89
Length (mm) 4.6
Width (mm) 4.2
Height (mm) 1.55
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 125
Protections OTP, SCP
Directives Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
Packaging Type Tape & Reel
Tape Width (mm) 12
Warranty 1 Year
Config 1 Channel
Topology Linear Regulator
Number of Phases 1
MIN Storage Temperature (°C) -55
MAX Storage Temperature (°C) 150

Dokumente

Titel Typ Datum
RVL020.pdf Datasheet
RVL020.STEP 2D/3D 29.07.2026
Die Zuverlässigkeit hängt von der Qualität der Bauteile, dem Wärmemanagement, den Schutzfunktionen und einem korrekten elektrischen Design ab.
IoT-Geräte benötigen in der Regel hocheffiziente, kompakte und stromsparende DC/DC-Wandler, um die Batterielebensdauer zu maximieren.
Bei industriellen Netzteilen müssen Zuverlässigkeit, große Eingangsspannungsbereiche, Schutzfunktionen und hoher Wirkungsgrad im Vordergrund stehen. Außerdem sollten sie im typischen industriellen Umgebungstemperaturbereich von -40°C bis +85°C funktionieren.
Mikrocontroller werden in der Regel über rauscharme DC/DC-Wandler oder lineare Regler mit Strom versorgt, die sehr stabile Spannungsversorgungen liefern. Da der Eingangsstrom von Mikrocontrollern sehr dynamisch ist, ist ein schnelles Einschwingverhalten erforderlich, um die Stabilität bei plötzlichen Schwankungen der Rechenlast aufrechtzuerhalten.
Buck-Boost-Wandler werden häufig eingesetzt, wenn die Eingangsspannung über und unter der gewünschten Ausgangsspannung schwanken kann. Diese Topologie eignet sich beispielsweise ideal zur Aufrechterhaltung einer festen Spannung von 12V aus einer 12V-Batterieversorgung, bei der der Ladezustand der Batterie während des Entladens oder Ladens schwanken kann.
Ein Wandler-IC integriert in der Regel die Leistungsschalter intern und bietet so eine kompaktere Lösung. Im Gegensatz dazu steuert ein Controller-IC das Schaltverhalten externer Leistungskomponenten wie MOSFETs, Induktivitäten und Transformatoren.
Ein asynchroner Wandler verwendet eine Diode als Gleichrichterelement, was zu einem einfacheren Design führt, jedoch im Vergleich zu synchronen Alternativen typischerweise einen geringeren Wirkungsgrad aufweist.
Ein Buck-Boost-Wandler kann die Ausgangsspannung im Verhältnis zur Eingangsspannung sowohl erhöhen als auch senken, indem er eine oder mehrere Induktivitäten, einen High-Side- oder einen Low-Side-Schalter, Gleichrichter und eine Ausgangsfilterung nutzt.
Ein DC/DC-Controller-IC steuert das Schaltverhalten externer Leistungskomponenten wie MOSFETs, Induktivitäten und Transformatoren.
Ein DC/DC-Wandler-IC wandelt mithilfe von Schalttechniken und integrierten Steuerungsschaltungen einen Gleichspannungspegel in einen anderen um.
Ein synchroner Wandler ersetzt die herkömmliche Gleichrichterdiode durch einen MOSFET, wodurch Leitungsverluste reduziert und der Wirkungsgrad deutlich verbessert werden.
Push-Pull- und Full-Bridge-Topologien sind oft ungeregelt, wodurch sie sich am besten für den Einsatz mit geregelten Eingangsspannungsschienen eignen. Push-Pull wird für 3,3V- und 5V-Eingangsspannungsschienen bevorzugt, da der Eingangsstrom zwischen den Schalttransistoren aufgeteilt wird, wodurch mehr Leistung aus einem kleineren IC-Gehäuse gewonnen werden kann. Die Full-Bridge-Topologie wird für Eingangsspannungsschienen von 5V bis 24V bevorzugt, da die Eingangsspannungsbelastung auf die Schalttransistoren verteilt wird, wodurch höhere Eingangsspannungen effizient geschaltet werden können. Für geregelte Ausgangsspannungen, größere Eingangsspannungsbereiche oder Anwendungen mit höherer Ausgangsleistung ist die Flyback-Topologie aufgrund ihrer Vielseitigkeit und der Fähigkeit, galvanische Trennung zu gewährleisten, die bevorzugte Wahl.
Ein Boost-Wandler erhöht die Eingangsspannung auf eine höhere Ausgangsspannung mithilfe einer Induktivität, eines Low-Side-Schalters, eines Gleichrichters und eines Ausgangsfilters.
Ein Buck-Wandler reduziert die Eingangsspannung auf eine niedrigere Ausgangsspannung mithilfe eines hochfrequenten High-Side- oder Low-Side-Schalters, einer Induktivität, eines Gleichrichters und einer Ausgangsfilterung.
Wichtige Parameter sind unter anderem der Eingangsspannungsbereich, die Ausgangsspannung, der maximale Laststrom, die Schaltfrequenz, der Wirkungsgrad, die Größe und die thermische Leistung. Bei der Auswahl müssen diese Faktoren so aufeinander abgestimmt werden, dass die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung erfüllt werden, wobei sichergestellt wird, dass der IC innerhalb seiner sicheren thermischen und elektrischen Grenzen arbeitet und gleichzeitig der Platzbedarf auf der Leiterplatte minimiert wird.
Transistorgates haben definierte Schaltschwellen-Spannungen und erhebliche parasitäre Kapazitäten, was einen starken Ansteuerstrom erfordert, um schnell und effizient zu schalten. Um den vollen Einschaltstrom sicherzustellen, kann die Gate-Ansteuerung auf eine viel höhere Spannung (+15 bis +20V) ansteigen als die Schaltschwellen-Spannung (typischerweise einige Volt). Um sichere Ausschalteigenschaften zu gewährleisten, muss die Gate-Ansteuerung unter Umständen negativ werden (-3V bis -9V).
Bootstrap-Schaltungen erzeugen die Spannung, die erforderlich ist, um High-Side-Schalter über die Versorgungsspannung hinaus anzusteuern.
Die Gate-Ladung stellt die Ladungsmenge dar, die zum Ein- oder Ausschalten eines Transistors erforderlich ist, und bestimmt den benötigten Gate-Treiber-Strom. Sie ist entscheidend, da sie die Schaltgeschwindigkeit bestimmt.
Die Totzeit ist eine kurze Verzögerung zwischen Schaltvorgängen, um zu verhindern, dass beide Transistoren in einer Brückenkonfiguration gleichzeitig leiten, oder um eine vollständige Entmagnetisierung des Kerns in einer Push-Pull-Konfiguration zu ermöglichen.
Ein Gate-Treiber-IC dient dazu, das Gate von Leistungstransistoren wie MOSFETs, SiCs, GaNs oder IGBTs anzusteuern und liefert die für ein schnelles Schalten erforderliche Gate-Spannung und den entsprechenden Strom. Er fungiert als unverzichtbarer Puffer zwischen einem Steuersignal mit geringer Leistung und dem Gate des Hochleistungstransistors, gewährleistet effiziente Zustandsübergänge und schützt den Controller vor Hochspannungsspitzen.
Ein Halbbrücken-Gate-Treiber steuert zwei Schaltelemente, die in einer Halbbrückenkonfiguration angeordnet sind, um den Ausgang aktiv hoch- und herunterzuziehen.
Ein leistungsstarker Gate-Treiber reduziert Schaltverluste, indem er schnelle und kontrollierte Übergänge zwischen Ein- und Aus-Zuständen gewährleistet. Durch Ansteuern der Gate-Spannung auf die optimalen positiven und negativen Spannungen kann die volle Leistungsfähigkeit des Schalttransistors genutzt werden.
Ein korrektes PCB-Layout minimiert parasitäre Induktivität, reduziert Störgeräusche, verbessert die thermische Leistung und gewährleistet einen stabilen Betrieb des Wandlers.
Instabilität kann durch eine unsachgemäße Rückkopplungskompensation, ein schlechtes Layout oder eine ungeeignete Bauteilauswahl entstehen. Sie tritt typischerweise auf, wenn die Rückkopplungsschleife eine unzureichende Phasenreserve aufweist, wodurch der Ausgang oszilliert, anstatt sich einzupendeln.
EMI lässt sich durch ein optimiertes PCB-Layout, ordnungsgemäße Erdung, Abschirmung, Filterung und kontrollierte Schaltübergänge reduzieren.
Thermische Probleme lassen sich durch die Verbesserung der Kupferflächen auf der Leiterplatte, den Einsatz von thermischen Durchkontaktierungen, die Optimierung des Wirkungsgrads und die Gewährleistung eines guten Luftstroms mindern.
Entkopplungskondensatoren sollten so nah wie möglich an den Versorgungsanschlüssen des ICs platziert werden, um Rauschen und Spannungswelligkeit zu minimieren.
Power ICs werden häufig eingesetzt, wenn Entwickler maximale Flexibilität, geringere Kosten bei hohen Stückzahlen oder hochgradig kundenspezifische Leistungsarchitekturen benötigen.
Ein Power IC ist ein Halbleiter-Controller-Chip, der externe magnetische Komponenten wie Induktivitäten oder Transformatoren benötigt, jedoch häufig integrierte Leistungsschalttransistoren enthält. Ein Leistungsmodul integriert viele dieser diskreten Komponenten in einer einzigen, verpackten Lösung, was das PCB-Design vereinfacht und die Gesamtentwicklungszeit verkürzt.
Leistungsschalttransistoren unterscheiden sich in erster Linie in ihrer Ansteuerung, ihrer Schaltgeschwindigkeit, ihrer maximalen Schaltspannung und ihren Leistungsgrenzen. Zu den wichtigsten Typen gehören MOSFETs (bis zu 100kHz, 600V, 1kW), SiCs (bis zu 500kHz, 3,3kV, 100kW), GaNs (bis zu 1MHz, 900V, 10kW) und IGBTs (bis zu 50kHz, 6,5kV, 1MW).

MOSFETs werden aufgrund ihrer geringen Kosten und einfachen Integration am häufigsten in Schaltnetzteilen eingesetzt. SiCs und GaNs werden für Hochfrequenz-Schaltanwendungen verwendet, während IGBTs für Schaltanwendungen mit sehr hoher Leistung oder Hochspannung bevorzugt werden.
Ein Power IC (Power Integrated Circuit) ist ein Halbleiterbauelement, das zur Regelung oder Umwandlung elektrischer Leistung entwickelt wurde. Es vereint wesentliche Funktionen wie Rückkopplungsregelung, Schaltsteuerung, Schutzfunktionen und Energiemanagement auf einem einzigen Chip.
Ein PMIC ist eine integrierte Schaltung, die zur Steuerung der Stromverteilung in komplexen elektronischen Systemen entwickelt wurde. Er integriert in der Regel mehrere Spannungsregler, Stromsequenzierung, Batteriemanagement und Systemüberwachungsfunktionen in einem einzigen Halbleiterbauelement.
Zu den gängigen Typen gehören DC/DC-Wandler-ICs, PWM-Controller-ICs, Gate-Treiber-ICs, PMICs, lineare Regler und Batteriemanagement-ICs.
Power ICs erfordern in der Regel mehr externe Komponenten und ein sorgfältiges PCB-Design. Dieser Bedarf an zusätzlichen externen Bauteilen und einem komplexen Layout erhöht die Gesamtkomplexität der Entwicklung.
Zu den wichtigsten Vorteilen zählen eine hohe Integration, ein geringerer Footprint und ein verbesserter Wirkungsgrad. Integrierte Power ICs ermöglichen es Entwicklern, optimierte Stromversorgungslösungen zu erstellen, die speziell auf einzigartige Anwendungen zugeschnitten sind.
Power ICs werden in der Industrieelektronik, in Telekommunikationssystemen, in der Unterhaltungselektronik, in Automobilsystemen und in IoT-Geräten eingesetzt.
Power ICs ermöglichen effiziente Schalt-Topologien, optimierte Regelalgorithmen und schnelle Schaltfrequenzen, die Leistungsverluste minimieren.
Die galvanische Trennung erhöht die Sicherheit, verhindert Erdschleifen und schützt empfindliche Schaltkreise vor hohen Spannungen. Sie stellt sicher, dass kein direkter Strompfad zwischen Eingang und Ausgang besteht. Dies ist entscheidend, um Anwender vor Netzspannung zu schützen und zu verhindern, dass Störgeräusche oder Überspannungen die Niederspannungs-Steuerelektronik beschädigen.
Ein Transformator verfügt über zwei oder mehr Wicklungen und überträgt Energie zwischen Schaltkreisen, während eine Drossel Energie über eine einzige Wicklung in einem Magnetfeld speichert.
Ein Flyback-Transformator wird in Flyback-Topologien zum Speichern und Übertragen von Energie verwendet. Im Gegensatz zu Standardtransformatoren benötigt er einen Kernspalt, um während des „Ein“-Zyklus Energie zu speichern, bevor er diese an den Ausgang abgibt. Er verfügt in der Regel auch über eine Hilfswicklung, um den Controller mit Strom zu versorgen, sobald der Schaltkreis in Betrieb ist.
Ein Forward-Transformator überträgt Energie während der „Ein“-Phase des Schaltzyklus direkt von der Primär- zur Sekundärwicklung. Im Gegensatz zu einem Flyback-Transformator speichert er keine Energie in seinem Kern; stattdessen nutzt er eine Ausgangsinduktivität, um Energie zu speichern und den Stromfluss aufrechtzuerhalten, wenn der Schalter ausgeschaltet ist.
Ein Leistungstransformator überträgt Energie zwischen Schaltkreisen durch magnetische Kopplung und wird häufig zur Spannungsumwandlung und -trennung eingesetzt. Er überträgt Energie über den Magnetfluss im Kern und benötigt keinen Luftspalt.
Ein Trenntransformator sorgt für eine galvanische Trennung zwischen Eingangs- und Ausgangskreisen, um die Sicherheit zu gewährleisten und Störgeräusche zu reduzieren.
Zu den gängigen Materialien gehören Ferritkerne und Eisenpulverkerne, die aufgrund ihrer magnetischen Eigenschaften und ihrer Schaltfrequenzeigenschaften ausgewählt werden.
Das Verhältnis zwischen Primär- und Sekundärwicklung bestimmt das Spannungsumwandlungsverhältnis. Bei transformatorbasierten Wandlern wird dieses Verhältnis in der Regel angepasst, um den tatsächlichen Schaltungsverlusten Rechnung zu tragen. Beispielsweise verwendet ein Transformator, der für die Umwandlung von 5V auf 5V ausgelegt ist, oft ein Windungsverhältnis von 1:1,11.

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametersuche, informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen oder finden Sie einen Verkaufsberater in Ihrer Nähe.