Leider haben unterschiedliche Hersteller verschiedene Spezifikationen, so dass es keine Universallösung gibt (Abbildung 1).
Abb. 1: Verschiedene DCP-Widerstandskonfigurationen für unterschiedliche Hersteller portabler Geräte
Um diese Verwirrung zu verringern, hat der Standard USB3.1 eine Batterieladespezifikation eingeführt, damit das portable Gerät mit dem Ladegerät kommunizieren kann, um variable Limits für Ausgangsspannung, Stromstärke und Leistung für die Ladefähigkeiten verschiedener transportabler Geräte und die verwendete Anschlussvariante (Typ A, B, Mikro-B, Typ C) festzulegen. Aber auch transportable Geräte mit einem USB-C-Anschluss können weiterhin mit einem älteren Ladegerät geladen werden, da die USB-Standards abwärtskompatibel sind. Es könnte allerdings länger dauern als mit einem spezialisierten USB 3.1 Ladegerät.
Abb. 1: Verschiedene DCP-Widerstandskonfigurationen für unterschiedliche Hersteller portabler Geräte
Um diese Verwirrung zu verringern, hat der Standard USB3.1 eine Batterieladespezifikation eingeführt, damit das portable Gerät mit dem Ladegerät kommunizieren kann, um variable Limits für Ausgangsspannung, Stromstärke und Leistung für die Ladefähigkeiten verschiedener transportabler Geräte und die verwendete Anschlussvariante (Typ A, B, Mikro-B, Typ C) festzulegen. Aber auch transportable Geräte mit einem USB-C-Anschluss können weiterhin mit einem älteren Ladegerät geladen werden, da die USB-Standards abwärtskompatibel sind. Es könnte allerdings länger dauern als mit einem spezialisierten USB 3.1 Ladegerät.