DIN-Schienen-Normen und ihre Entwicklung
Netzteile für die DIN-Schienenmontage bieten in industriellen Anwendungen zahlreiche Vorteile, stellen jedoch auch Herausforderungen für Anwender dar. Das Deutsche Institut für Normung (DIN) ist das offizielle nationale Normungsgremium, das Deutschland auf der internationalen Bühne vertritt. Die DIN-Normen umfassen
zahlreiche Standards, darunter die DIN-Schienennorm für die Montage von Netzteilen und verwandten Geräten wie
Leistungsschalter, Relais, Schütze, Reihenklemmen, Datennetzkomponenten und speicherprogrammierbare Steuerungen.
Ursprünglich wurde die DIN-Schiene in den 1920er Jahren eingeführt, um die Montage von Schaltanlagen zu standardisieren und die Austauschbarkeit zwischen verschiedenen Herstellern zu erleichtern. Diese Norm
revolutionierte die Schaltschränke für industrielle Anwendungen und verbreitete sich aufgrund ihrer Effizienz schnell in Europa und weltweit. Sie wurde schließlich zur Norm IEC/EN 60715.
Ergonomisches Design und werkzeugfreie Installation
Die Netzteile der Serie RACPRO1-T240, -T480 und -T960 bieten einen universellen AC- und DC-Eingangsspannungsbereich von 3x320V bis 3x575V AC und 430V bis 850V DC in den Leistungsklassen 240W, 480W und 960W. Die Serie -T240 unterstützt zudem den zweiphasigen Betrieb von 2x350V bis 2x575V AC, wodurch der kontinuierliche Betrieb auch bei einem Phasen-Ausfall ohne Leistungsminderung gewährleistet bleibt. Ein Under-Voltage-Lockout (UVLO) in Verbindung mit einer Einschalthysterese verhindert das unkontrollierte Zuschalten der Stromversorgung bei einem Brown-Out oder bei schwankenden Netzen.
Breites Betriebstemperatur-Spektrum and Power Boost-Feature
Eine erweiterte Surgefestigkeit bis zu 6kV am Eingang und eine erhöhte Rückspannungsfestigkeit von >35V am Ausgang, kombiniert mit einem erweiterten Temperaturbereich von -40°C bis +70°C, ermöglichen den Einsatz sowohl in rauen Industrieumgebungen als auch im Outdoorbereich, insbesondere bei Anwendungen in der erneuerbaren Energie. Dank einer innovativen Schaltungstopologie wird bei den RACPRO1-Serien -T480 und -T960 ein Powerfaktor von >0,9 erreicht, obwohl im Gegensatz zu herkömmlichen Konzepten auf eine separate PFC-Stufe verzichtet wurde. Eine aktive Einschaltstrombegrenzung ermöglicht eine präzisere Dimensionierung von externen Sicherungsautomaten und verringert deren Strombelastung beim Einschalten.
Die RACPRO1-T Stromversorgungen zeichnen sich durch einen hervorragenden Wirkungsgrad von bis zu 94,1% und 97,1% aus, was eine sehr hohe Packungsdichte bei extrem schmaler Bauform von nur 43mm (-T240), 52mm (-T480) und 80mm (-T960) ermöglicht. Dank der kompakten Bauweise können die Geräte ohne zusätzliche Abstände direkt nebeneinander auf der Hutschiene montiert werden, sodass der verbleibende Platz vollständig für andere Komponenten genutzt werden kann. Dank der geringen Verlustleistung und des optimierten thermischen Leiterplattendesigns wird eine außergewöhnliche Lebensdauer von über 80.000 Stunden bei voller Last und einer Umgebungstemperatur von 40°C erreicht.
Die Betriebstemperatur der RACPRO1-Netzteilen reicht von -40°C bis +70°C, bei voller Leistungsabgabe bis 60°C. Ein Power Boost von 150% für 5 Sekunden sorgt für zuverlässigen Anlauf bei hohen kapazitiven und induktiven Lasten. Mit einem thermischen Power Bonus von 120% bei 45°C kann der Anwender möglicherweise auf eine zusätzliche Stromversorgung verzichten, wenn seine Anlage nicht permanent im höheren Temperaturbereich betrieben wird.
Die RACPRO1-T480 und -T960 verfügen über eine LED-Lastanzeige, die im Echtzeitmodus die tatsächliche Energieabgabe anzeigt. Über einen separaten Schalter kann der Anwender außerdem zwischen dem Standardmodus mit 150% Power Boost, dem Batterielademodus mit Konstantstromcharakteristik und dem Parallelbetrieb mit passiver Lastaufteilung ohne zusätzliche Ausgleichsleitungen wechseln. Dank der geringen Leerlaufstromaufnahme von 1W (-T240) bis 3W (-T480 und -T960) wird ein niedriger Energieverbrauch der Anlage im Stand-By-Betrieb oder bei Wartungsarbeiten gewährleistet.