3.5 Watt Module für Industrie 4.0, IoT und Smart Home Anwendungen

RAC3.5-K/277
Auf Grund der hohen Nachfrage der kürzlich vorgestellten RAC05-K/277 AC/DC Module hat RECOM das Spektrum dieser Produktserie erweitert. Die RAC3.5-K/277-Versionen versorgen bis zu 3.5W auf der Leiterplatte, während die RAC05-K/277/W-Versionen eine vereinfachte Installation mit Kabeln ermöglichen.

Die 3.5W- und 5W-Module mit Kabeln erweitern das bereits große AC/DC Portfolio von RECOM, welches einige der besten Preis-Performance Module auf den Markt anbietet. Diese Module arbeiten verlässlich in rauen Umgebungen bei extremen Temperaturen von -40°C bis zu beeindruckenden +90°C. Diese Serien bieten auch Spitzenleistungen und wurden speziell für erweiterte Netzspannungen bis zu 305VAC entworfen. EMV Kompatibilität nach EN55022 Klasse “B” wird mit einer Marge von 6dB bei gestrahlten und leitungsgeführten Störemissionen erreicht und das ganz ohne externe Komponenten. Diese Module verfügen über vollständig geschützte Ausgänge für die Leiterplattenmontage oder drahtgebundene Anwendungen und internationale Sicherheits-Zertifizierungen für weltweiten Einsatz in Industrie, Haushalt und ITE Equipment. Diese Module mit einem 1” x 1.25” Footprint ergänzen auch RECOMs ultra-kompakte RAC05-K Wandler mit einem 1”x1” Footprint, als auch die kürzlich vorgestellten RAC05-K/480 Wandler, einem AC/DC Modul welches sich optimal für den Phase-Phase-Betrieb bis zu 528VAC eignet. Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern oder direkt bei RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RAC3.5-K/277 Series | AC/DC, THT, 3.5 W, Single Output
  • Wide input range 85-305VAC
  • Standby mode optimized (eco design Lot 6)
  • High efficiency over the entire load range
  • Operating temperature range: -40°C to +90°C