Die Einfachheit und Vielseitigkeit des DIN-Schienensystems, bei dem Komponenten einfach eingeklickt oder für Wartungsarbeiten sowie den Austausch herausgenommen werden können, hat dazu geführt, dass eine breite Palette elektrischer Bauteile für die Hutschienenmontage entwickelt wurde – darunter Schutzschalter, Relais, Schütze, Klemmenblöcke, Datennetzkomponenten (KNX, DALI, Ethernet), speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und Netzteile (Abbildung 1).
Abb. 1: Typische DIN-Schienen-Installation
Vorteile des DIN-Schienensystems
Erstens ermöglicht der modulare Aufbau, dass Schaltschränke und Schalttafeln schnell montiert, versetzt oder neu angeordnet werden können, um den verfügbaren Raum optimal zu nutzen – und das mit einem einfachen Elektrikerschraubendreher. Bohren, Schneiden oder Gewindeschneiden ist nicht erforderlich. Schaltschränke und -tafeln sind häufig mit vorinstallierten Hutschienen erhältlich, sodass die Installation sofort beginnen kann.
Zweitens ermöglicht das DIN-Schienensystem eine einfache Aufrüstung oder Reparatur, ohne andere Komponenten zu beeinträchtigen – ein defektes Teil kann einfach abgeklemmt und ersetzt werden. Ist das neue Modul etwas größer als das vorherige, lassen sich die vorhandenen Komponenten entlang der Hutschiene verschieben, um den nötigen Platz zu schaffen.
Drittens sind die Abmessungen der Hutschienen genormt, sodass Komponenten verschiedener Hersteller austauschbar und montagekompatibel sind. Auf einer einzigen Hutschiene lassen sich unterschiedliche elektrische Bauteile frei kombinieren – etwa Anschlussblöcke neben Netzteilen zur Vereinfachung der Stromverteilung und Reduzierung des Verkabelungsaufwands, oder Antriebsrelais neben SPS-Steuerungen.
Viertens ermöglicht die einfache Montage, ganz im Sinne eines deutschen Standards, eine organisierte, saubere und logische Anordnung innerhalb des Schaltschranks. Dies beschleunigt nicht nur die Installation, sondern vereinfacht auch Wartung und Fehlersuche. Alle elektrischen Kontakte sind von der Vorderseite zugänglich, ohne dass eine Verdrahtung gelöst werden muss. Viele Komponenten verfügen über Status- oder Alarmanzeigen, sodass auch komplexe Installationen schnell überprüft werden können.
Netzteile für Dauerbetrieb
Stromversorgungen in Schalttafeln und Schaltschränken arbeiten in der Regel im „Immer-an“-Modus. Selbst wenn eine Produktionslinie über Nacht abgeschaltet wird, bleibt die Niederspannungsversorgung für Relais und Steuerungen aktiv. Der kontinuierliche 24/7-Betrieb erfordert eine besonders lange Lebensdauer von DIN-Schienen-Stromversorgungen, die durch sorgfältiges Design sowie durch leistungsfähige Eingangsfilterstufen erreicht wird. Diese widerstehen starken Spannungsschwankungen, Versorgungsunterbrechungen, Netztransienten und Stromstößen.
Stromversorgungen für die DIN-Schienenmontage sind so konzipiert, dass sich alle elektrischen Anschlüsse auf der Vorderseite befinden und die wichtigsten wärmeableitenden Komponenten – wie Schalttransistoren und Leistungsdioden – in gutem thermischen Kontakt mit der Rückseite des Geräts stehen (die sogenannte „Buchform“). Durch dieses thermisch effiziente Layout, bei dem die metallische DIN-Schiene als zusätzlicher Kühlkörper fungieren kann, lässt sich die REDIIN-Serie bei Umgebungstemperaturen von bis zu +50°C mit voller Ausgangsleistung und reiner Konvektionskühlung betreiben. In manchen Anwendungen ist die Umgebung nicht heiß, sondern sehr kalt – etwa in einem Solarpark mit PV-Stringreglern im Außenbereich oder in einem unbeheizten Lagerhaus – sodass auch der Betrieb bei niedrigen Temperaturen entscheidend ist. Die REDIIN-Serie arbeitet bei Volllast bis -30°C und bietet eine Kaltstartfähigkeit bis -40°C.
Alle REDIIN-Netzteile arbeiten mit einem universellen, einphasigen Wechselstromeingang (90–264VAC) und eignen sich daher für alle weltweiten Stromnetze, einschließlich Unter- und Überspannungsschwankungen. Eine
Leistungsfaktorkorrektur ist standardmäßig integriert. Die kurzschluss-, überspannungs- und überlastgeschützten Ausgänge entsprechen den typischen industriellen Versorgungsspannungen von 12V (REDIIN120), 24V oder 48VDC, die alle im Bereich von ±10% trimmbar sind, um Kabelverluste auszugleichen. Darüber hinaus verfügen die Geräte über automatische CV/CC-Betriebsmodi, wodurch sie sowohl für hochinduktive als auch hochkapazitive Lasten geeignet sind. Eine Ausgangsüberstrombegrenzung von bis zu 150% ermöglicht den Betrieb von Lasten mit hohem Einschaltstrom, ohne das Netzteil überdimensionieren zu müssen. Bei dauerhafter Überlastung schaltet der integrierte Übertemperaturschutz den Ausgang sicher ab, bevor das Gerät beschädigt wird. Eine zweifarbige Status-LED zeigt an, ob die Ausgangsspannung im Sollbereich liegt oder ob sich das Gerät im Kurzschluss-, Übertemperatur- oder Überlastschutzmodus befindet.
Die kostensensitiven REDIIN-Stromversorgungsserien sind so konzipiert, dass sie die anspruchsvollen technischen Anforderungen vieler industrieller Schaltschrankanwendungen erfüllen – ohne Kompromisse bei Qualität und Zuverlässigkeit. Alle Modelle sind in einem schlanken Gehäuse untergebracht, das lediglich 123,6mm hoch und 116,8mm tief ist und an die Form eines Buchs erinnert. Der
REDIIN120 liefert 120W Ausgangsleistung bei nur 30mm Breite, der
REDIIN240 erreicht 240W bei 40mm Breite, und der
REDIIN480 stellt beeindruckende 480W bei lediglich 56mm Breite bereit. Das außergewöhnlich schlanke Design spart wertvollen Platz, während das geringe Gewicht eine Überlastung der DIN-Schiene in dicht bestückten Installationen verhindert.
Die Produkte sind vollständig nach den
internationalen Sicherheitsnormen IEC/EN/UL62368-1, IEC/EN/UL61010-1 und IEC/EN/UL/CSA61010-2-201 zertifiziert. Die abgestrahlten und leitungsgebundenen elektromagnetischen Emissionen entsprechen der schwerindustriellen Norm EN61000-6-4 Klasse B (Emission) sowie der Norm EN61000-6-2 (Immunität).
Die REDIIN-Serie ist für Anwendungen in
Industrie, Automatisierung, Energieverteilung sowie
Test- und Messumgebungen konzipiert und findet darüber hinaus Einsatz in Bereichen wie Schwermaschinenbau, Produktion,
Hausautomatisierung, Daten- und Telekommunikation, Verkehrssteuerung und Wasserwirtschaft – überall dort, wo eine solide, zuverlässige und wirtschaftliche Gleichstromversorgung in Schaltschränken oder anderen elektronischen Gehäusen benötigt wird.