AC/DC-Stromversorgungen mit geringer Leistung versorgen eine Vielzahl von Anwendungen, darunter das Internet of Things (IoT) und das industrielle IoT (IIoT), medizinische Geräte, Industrieautomatisierung, IT-Ausrüstung (ITE), Smart Homes, Verbrauchergeräte und viele andere. Die Konstruktion solcher AC/DC-Stromversorgungen muss anspruchsvolle Leistungsanforderungen erfüllen, darunter weite Eingangsspannungsbereiche, Spitzenleistung und hohe Leistungsdichten. Je nach Anwendung muss die AC/DC-Stromversorgung auch die entsprechenden Leistungsstufen für Sicherheit, Effizienz, Standby-Leistung und elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) erfüllen.
Die RACM-Serie von RECOM wurde für diese und ähnliche Anwendungen entwickelt und umfasst über 180 Produkte mit einer Ausgangsleistung ab 6W. Die RACM-Familie wurde vor Kurzem um die Baureihe RACM30-K/277 mit einer Nennleistung von 30W (36W Spitzenleistung) erweitert, die mit einer thermisch wirksamen Leistungsdichte von 9,2W/Zoll³ bei 60°C in ruhender Luft und einer Gehäusegröße von 40mm x 52,5mm x 25,5mm einen neuen Maßstab setzt.
Die silikonfreien, gekapselten AC/DCs der RACM30-K/227-Familie haben einen ultraweiten Eingangsbereich von 85VAC-305VAC (120V bis 430VDC) und sind mit Ausgängen von 5V, 12V, 15V, 24V +/-12V oder +/-15V erhältlich. Sie sind vollständig gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss geschützt und sind als begrenzte Stromquelle (LPS) gemäß der Norm IEC 62368-1 eingestuft. Der Betriebstemperaturbereich unter Volllast beträgt -40°C bis +60°C in freier Luft und bis +90°C mit Derating, und die Bauteile sind für den Betrieb in OVC III- und PD 3-Umgebungen in bis zu 5000m Höhe ausgelegt.
Die Sicherheitszertifizierungen umfassen die Bereiche Audio/Video, IT, Prüfgeräte, Industrie, Haushalt und MOPP-Medizin, mit einer Nennisolierung von 4kVAC/1 min, und die Bauteile erfüllen die EMV-Niveaus der Klasse „B“ mit einer großen Marge ohne externe Komponenten, sogar mit geerdeten Ausgängen.
Die Serie RACM30-K/277 ist als Board-mount mit einem Industriestandard-Pinout erhältlich, kompatibel mit der Serie RAC20 für Leistungserweiterungen, und kann auch mit fliegenden Leitungen geliefert werden, die in eine 60mm-Wandmontage passen. Eine konvertierbare Version für die Schalttafelmontage mit Push-in-Federklemmen kann sowohl Hart- als auch Litzendrähte aufnehmen und lässt sich mit einem optionalen Montageclip für die DIN-Schienenmontage anpassen.
Die umfassenden Spezifikationen der RACM30-K/277-Serie machen die Bauteile zu einer einfachen und vielseitigen Wahl für weltweite Anwendungen wie Ladegeräte für Elektrofahrzeuge (EV), Haushaltsgeräte, Industrieautomation, Beleuchtung, IoT, Medizin und intelligente Energiesysteme.
Schauen wir uns einmal an, wie die RACM in einigen dieser Anwendungen eingesetzt werden kann.
Die RACM-Serie von RECOM wurde für diese und ähnliche Anwendungen entwickelt und umfasst über 180 Produkte mit einer Ausgangsleistung ab 6W. Die RACM-Familie wurde vor Kurzem um die Baureihe RACM30-K/277 mit einer Nennleistung von 30W (36W Spitzenleistung) erweitert, die mit einer thermisch wirksamen Leistungsdichte von 9,2W/Zoll³ bei 60°C in ruhender Luft und einer Gehäusegröße von 40mm x 52,5mm x 25,5mm einen neuen Maßstab setzt.
Die silikonfreien, gekapselten AC/DCs der RACM30-K/227-Familie haben einen ultraweiten Eingangsbereich von 85VAC-305VAC (120V bis 430VDC) und sind mit Ausgängen von 5V, 12V, 15V, 24V +/-12V oder +/-15V erhältlich. Sie sind vollständig gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss geschützt und sind als begrenzte Stromquelle (LPS) gemäß der Norm IEC 62368-1 eingestuft. Der Betriebstemperaturbereich unter Volllast beträgt -40°C bis +60°C in freier Luft und bis +90°C mit Derating, und die Bauteile sind für den Betrieb in OVC III- und PD 3-Umgebungen in bis zu 5000m Höhe ausgelegt.
Die Sicherheitszertifizierungen umfassen die Bereiche Audio/Video, IT, Prüfgeräte, Industrie, Haushalt und MOPP-Medizin, mit einer Nennisolierung von 4kVAC/1 min, und die Bauteile erfüllen die EMV-Niveaus der Klasse „B“ mit einer großen Marge ohne externe Komponenten, sogar mit geerdeten Ausgängen.
Die Serie RACM30-K/277 ist als Board-mount mit einem Industriestandard-Pinout erhältlich, kompatibel mit der Serie RAC20 für Leistungserweiterungen, und kann auch mit fliegenden Leitungen geliefert werden, die in eine 60mm-Wandmontage passen. Eine konvertierbare Version für die Schalttafelmontage mit Push-in-Federklemmen kann sowohl Hart- als auch Litzendrähte aufnehmen und lässt sich mit einem optionalen Montageclip für die DIN-Schienenmontage anpassen.
Die umfassenden Spezifikationen der RACM30-K/277-Serie machen die Bauteile zu einer einfachen und vielseitigen Wahl für weltweite Anwendungen wie Ladegeräte für Elektrofahrzeuge (EV), Haushaltsgeräte, Industrieautomation, Beleuchtung, IoT, Medizin und intelligente Energiesysteme.
Schauen wir uns einmal an, wie die RACM in einigen dieser Anwendungen eingesetzt werden kann.