RACMシリーズが多様なアプリケーションに柔軟性と業界をリードする性能をもたらす

Digital collage of various technology and communication symbols superimposed over an urban landscape
低ワットAC/DC電源は、IoT、IIoT、医療機器、産業オートメーションなど、多様なアプリケーションに電力を供給します。設計は、広い電圧範囲や高い電力密度などの厳しい要件を満たす必要があります。AC/DCコンバータが必要なアプリケーションには、高効率、柔軟な入力、さまざまな出力電圧オプションを備えた電源が必要であり、RECOMのRACMシリーズはそれらすべてに対応します。

低ワットAC/DC電源は、モノのインターネット(IoT))、インダストリアルIoT(IIoT)、医療機器産業オートメーション、情報技術装置(ITE)、スマートホーム、民生機器など、多様なアプリケーションに電力を供給します。このようなAC/DC電源の設計は、広い入力電圧範囲、ピーク電力供給、高い電力密度などの厳しい性能要件を満たす必要があります。アプリケーションによって、AC/DC電源は安全性、効率、待機電力、電磁両立性(EMC)についても、対応する性能レベルを満たさなければなりません。

RECOMのRACMシリーズは、上記のアプリケーションやそれに似たアプリケーション向けに設計されており、6W~の電力出力を持つ180以上の製品が含まれています。最近、RACMファミリーは、定格30W(ピーク36W)のRACM30-K/277シリーズを追加して拡張され、40mm×52.5mm×25.5mm(1.6"×2"×1")のケースサイズで、60℃の静止空気中における熱有効電力密度9.2W/inch³という新たなベンチマークを打ち立てました。

RACM30-K/227ファミリーのシリコンフリーのカプセル化AC/DCは、85VAC~305VAC(120V~430VDC)の超広い入力範囲を備え、5V、12V、15V、24V+/−12Vまたは+/−15Vの出力で利用可能です。これらは過電圧、過電流、短絡から完全に保護されており、IEC 62368-1規格に規定された制限電源(LPS)として評価されています。全負荷動作温度範囲は自由空気中で-40°Cから+60°C、ディレーティングを適用すると+90°Cまでで、部品は高度5000mまでのOVC IIIおよびPD 3環境での動作が定格されています。

安全認証はオーディオ/ビデオ、IT、試験機器、産業、家庭、MOPP医療などを含み、定格絶縁は4kVAC/1 minで、接地された出力でも外部コンポーネントなしでEMC「クラスB」レベルを余裕を持って満たしています。

RACM30-K/277シリーズは、業界標準のピン配列を備えたPCBマウントとして利用でき、電力アップグレード用にRAC20シリーズと互換性があり、60mm壁埋め込み設置に適合するフライングリードでも供給できます。Push-inスプリング端子を備えたコンバーチブルパネルマウントバージョンは、ハード線とリッツ線の両方に対応し、オプションの取り付けクリップを介してDINレール取り付けに適合させることができます。

RACM30-K/277シリーズの包括的な仕様により、この部品は、電気自動車(EV)充電器 のハウスキーピング電源、産業オートメーション、照明、IoT、医療、スマートエネルギーシステムなどの世界中のアプリケーションにおいて、簡単かつ汎用性の高い選択肢となります。

RACMがこれらのアプリケーションにどのように適合するかを見てみましょう。

EV充電器のハウスキーピング電源

EV用の充電器には、電力の流れとして2つの並列した経路があります。高電力側は、EV充電コネクタと電力網間の電力伝送を処理し、マルチkWの動作が可能な二相または三相AC/DCコンバータを必要とします。ハウスキーピング機能用に独立したDC電源を生成する別の低電力パスもあります。これらには、ホストコントローラ、ワイヤレスインターフェイス、ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)、セキュリティ機能などが含まれます。これはRACMファミリーにとって理想的なアプリケーションです。

産業オートメーション

RACMには多くの産業オートメーションアプリケーションがあります。例としては、プロセス制御システム、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)、産業用PC、センサーネットワーク電源などがあります。IIoTシステムには、コンパクトで信頼性が高く効率的な電源が必要です。RACMで利用できる出力電圧の多様性により、さまざまなデジタル/アナログ設計に電力を供給することが可能になります。+/-12Vおよび=/-15Vは多くのアナログデータ収集フロントエンドに必要ですが、+5Vはマイクロコントローラ(MCU)などのデジタルデバイスのシステム電源に適しています。多くの産業オートメーションアプリケーションは、冷却装置のない限られたスペースに設置する必要があります。RACM30は、負荷が軽減された状態で最大90°Cまで動作可能です。産業用アプリケーションでは電力効率の重要性が増しており、電源はその中で重要な役割を果たします。RACM30の効率は、軽負荷状態まで80%~90%です。

発光ダイオード

LEDは、その高い効率と信頼性に加え、幅広い色の選択、耐衝撃性や耐振動性などの特性により、照明の未来と考えられています。LED電源として、12Vまたは24V DC出力を備えたRACM30は、キャビネット照明、リニア照明、ストリップライト、ネオンサインライトなどの多くのLED照明アプリケーションに適しています。

住宅分野のスマートエネルギーには、スマートメータリング、スマートサーモスタット、マイクログリッドなど、RACMファミリー用の多数のアプリケーションが含まれています。これらのアプリケーションの制御デバイスは全て、家庭用AC電源から得られる安定したDC電源を必要とします。

医療応用のAC/DCコンバータでは、故障が発生すると高電圧ACから患者と接触する導体への致命的な接続が発生する可能性があるため、感電に対する高度な保護が必要です。医療安全基準 は、作業者(MOOPs)と患者(MOPPs)の両方に必要な絶縁または保護措置(MOPs)のレベルを定義します。

まとめ

さまざまな業界に、高効率、柔軟な入力および出力電圧の選択、高い電力密度、および適切な安全認証を備えたAC/DCコンバータに依存する、ハイテクで複雑な高感度デバイスがあります。RECOMのRACM30はこれらの要件に適合し、多くの医療用および産業用アプリケーションにとって最適な選択肢となります。
アプリケーション
  Series
1 AC/DC, 30 W RACM30-K/277 Series
Focus
  • Full load power: -40 to +60°C
  • Reduced load rating to 90°C
  • OVC III up to 5000m and LPS
  • Industry standard pinning [P12]