Das RACM1200-V Netzteil bietet leistungsstarken Output bei minimalem Standby-Verbrauch für nachhaltige und langlebige Anwendungen. Mit einem universellen Eingangsspannungsbereich von 85–264VAC liefert es bis zu 1000W ohne aktives Kühlsystem oder 1200W kontinuierlich mit aktiver Kühlung. Es ist in 24VDC-, 36VDC- oder 48VDC-Ausführung erhältlich mit 50A, 40A bzw. 25A Strombegrenzung.
Ebenso unterstützt es fehlersichere Betriebsmodi, gesteuert durch intelligente Fehlerbegrenzungsfunktionen, die unsichere Zustände verhindern. Außerdem verfügt das Gerät über die 80 PLUS Platinum Zertifizierung mit herausragender Energieeffizienz, bestätigt durch
(via Clearresult.com).
Mit kompakten Abmessungen von 3,8 x 9 x 1,5 Zoll (97mm x 229mm x 38mm) passt das RACM1200-V in platzkritische Anwendungen. Zusätzlich sorgt ein 12V Smart-Controller über PWM- oder Spannungssignale für bedarfsgeregelte Lüftersteuerung.