有线AC/DC电源与适配器

4-150W
RECOM 提供一系列全面的有线通用输入AC/DC电源,专为无法进行 PCB 安装,或因空间限制极为严苛而需要板外安装的应用而设计。这些紧凑型模块在工业、楼宇自动化、医疗和工业物联网(IIoT)等环境中提供可靠、高效的性能,输出覆盖 3.3V 至 48V 的多种电压。

为便于集成,RECOM 的有线解决方案简化了系统内置安装,同时满足相应的安全与电磁兼容(EMC)合规要求。视产品型号而定,针对需要防尘防潮的应用,可提供密封式 IP 防护等级构造。无论是改造现有系统,还是设计圆形墙盒等空间受限的安装场景,有线AC/DC电源都能提供可靠的板外电源解决方案。

AC/DC适配器补充了该产品组合,为医疗、工业、办公与网络设备提供即插即用的外置独立电源解决方案。产品提供 100W 和 150W 输出功率,以及 12V 或 24V 输出电压,支持 90–264V 交流工作范围、I 类或 II 类配置,并提供多种输入 / 输出连接器选项。这些适配器符合 IEC 60601-1 第 3.2 版及第 4 版医疗电磁兼容要求,提供 2MOPP 隔离,适用于 BF 型医疗设备。其高效的外置电源转换符合能效生态设计标准,不仅满足现行的 DOE VI 能效等级要求,且已提前满足即将实施的 DOE VII 等级。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
    系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
    RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output 重点
    (8 产品)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, 引线 Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
    RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output 重点
    (10 产品)
    15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, 引线 Encapsulated 1.5"x2"
    RECOM | RAC20-K/W Series | AC/DC, Wired, 20W, Single Output 重点
    (5 产品)
    20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5 3 引线 2"x1"
    RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W 重点
    (29 产品)
    30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, 引线, 连接器, 推入式端子 面板安装, 开放式 1.5"x3", Encapsulated potted
    RECOM | RACA100 Series | AC/DC, 100W, Single Output 重点 新
    (8 产品)
    100 90 - 264 12, 24 4 IEC C8 Inlet/BCP Output Plug, IEC C14 Inlet/BCP Output Plug, IEC C8 Inlet/MD4 Output Plug, IEC C14 Inlet/MD4 Output Plug External
    RECOM | RACA150 Series | AC/DC, 150W, Single Output 重点 新
    (4 产品)
    150 90 - 264 12, 24 4 IEC C8 Inlet/MD4 Output Plug, IEC C14 Inlet/MD4 Output Plug External
    RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    (2 产品)
    4 90 - 264 12, 24 3.75 引线 标准
    RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5W, Single Output
    (5 产品)
    5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 引线 标准
    RECOM | RACM18-ER/W Series | AC/DC, Wired, 18W, Single Output
    (3 产品)
    18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 引线 灌胶 (IP68)
    RECOM | RACM30-ER/W Series | AC/DC, Wired, 30W, Single Output
    (2 产品)
    30 90 - 264 12, 24 4.4 引线 灌胶 (IP68)

    常见问题

    当受空间限制无法进行 PCB 板载安装,需要板外外置供电时,就会选用接线式模块。可为工业控制系统、工业物联网网关、楼宇自动化传感器提供可靠直流电源,无需重新设计主控板,就可将电力直接输送至用电点位。
    有线AC/DC电源简化了板外安装,可帮助设计人员绕开 PCB 空间限制。视型号不同,该产品系列提供多种输出电压、输入范围、隔离等级、连接器选项和 IP 防护等级构造,便于针对不同应用进行集成。
    有线AC/DC电源通常集成在设备内部,通过导线或端子连接,适用于无法进行 PCB 安装的板外安装场景。AC/DC适配器则是带固定输入 / 输出连接器的外置独立电源,与终端设备相互分离。RECOM 的适配器产品系列包括 100W 和 150W 型号,提供 12V 或 24V 输出,以及 I 类或 II 类输入选项。
    有线产品系列包含通用输入型号,其中部分产品针对 277V 交流标称系统支持高达 305V 交流的输入电压。AC/DC适配器可在 90–264V 交流范围内工作,适用于常见国际市电。
    所需的防护等级取决于所选产品。部分有线AC/DC电源提供密封式 IP 防护等级构造,包括 IP65 或 IP68 选项,适用于需要更高防尘防潮等级的应用。具体产品的额定值应始终以对应数据手册为准。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。