配線式 AC/DC 電源&アダプタ

4-150W
RECOM は、PCB 実装が困難な用途や、極端なスペース制約により基板外実装が必要となる用途向けに設計された、包括的な配線式ユニバーサル入力 AC/DC 電源シリーズを提供しています。これらのコンパクトなモジュールは、産業、ビルオートメーション、医療、インダストリアル IoT(IIoT)などの環境で信頼性が高く効率的な性能を発揮し、3.3V~48V の多彩な出力電圧に対応します。

RECOM は、PCB 実装が困難な用途や、極端なスペース制約により基板外実装が必要となる用途向けに設計された、包括的な配線式ユニバーサル入力 AC/DC 電源シリーズを提供しています。これらのコンパクトなモジュールは、産業、ビルオートメーション、医療、インダストリアル IoT(IIoT)などの環境で信頼性が高く効率的な性能を発揮し、3.3V~48V の多彩な出力電圧に対応します。

AC/DC アダプタは、医療、産業、オフィス、ネットワーク機器向けの即時使用可能な外付けスタンドアロン電源ソリューションとして、製品ポートフォリオを補完します。100W および 150W の出力電力、12V または 24V の出力電圧を備え、90~264VAC の動作範囲、クラス I/クラス II 構成、多様な入出力コネクタオプションに対応します。これらのアダプタは、IEC 60601-1 第 3.2 版および第 4 版の医療 EMC 要件に適合し、2MOPP 絶縁を提供し、BF 形医療機器に適しています。エコデザイン基準向けのエネルギー効率の高い外部電源変換は、現行の DOE レベル VI 要件を満たし、さらに今後施行予定の DOE レベル VII にもすでに対応しています。
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output Focus
    (8 products)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
    RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output Focus
    (10 products)
    15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired Encapsulated 1.5"x2"
    RECOM | RAC20-K/W Series | AC/DC, Wired, 20W, Single Output Focus
    (5 products)
    20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5 3 Wired 2"x1"
    RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W Focus
    (29 products)
    30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal Panel Mount, Open Frame 1.5"x3", Encapsulated potted
    RECOM | RACA100 Series | AC/DC, 100W, Single Output Focus New
    (8 products)
    100 90 - 264 12, 24 4 IEC C8 Inlet/BCP Output Plug, IEC C14 Inlet/BCP Output Plug, IEC C8 Inlet/MD4 Output Plug, IEC C14 Inlet/MD4 Output Plug External
    RECOM | RACA150 Series | AC/DC, 150W, Single Output Focus New
    (4 products)
    150 90 - 264 12, 24 4 IEC C8 Inlet/MD4 Output Plug, IEC C14 Inlet/MD4 Output Plug External
    RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    (2 products)
    4 90 - 264 12, 24 3.75 Wired Standard
    RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5W, Single Output
    (5 products)
    5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired Standard
    RECOM | RACM18-ER/W Series | AC/DC, Wired, 18W, Single Output
    (3 products)
    18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 Wired Potted (IP68)
    RECOM | RACM30-ER/W Series | AC/DC, Wired, 30W, Single Output
    (2 products)
    30 90 - 264 12, 24 4.4 Wired Potted (IP68)

    よくあるご質問

    ワイヤ接続型モジュールは、スペース制約または基板外設置の必要性により基板実装が現実的ではない場合に使用されます。メイン基板を再設計することなく、必要な箇所へ直接電力を供給可能であり、産業制御システム、IIoT ゲートウェイ、ビルオートメーションセンサーに対して信頼性の高い DC 電源を提供します。
    配線式 AC/DC 電源は基板外実装を簡素化し、設計者が PCB のスペース制約を回避するのに役立ちます。モデルに応じて、用途別の統合に向けて異なる出力電圧、入力範囲、絶縁レベル、コネクタオプション、IP 定格構造を提供します。
    配線式 AC/DC 電源は通常、機器に内蔵され、配線や端子を介して接続されるため、PCB 実装が実用的でない基板外実装に適しています。AC/DC アダプタは、明確に定義された入出力コネクタを備えた外付けスタンドアロン電源であり、エンド機器とは分離されています。RECOM のアダプタポートフォリオには、12V または 24V 出力、クラス I またはクラス II 入力オプションを備えた 100W および 150W モデルが含まれます。
    配線式シリーズにはユニバーサル入力モデルが含まれ、一部製品は 277VAC 公称システム向けに最大 305VAC の入力電圧に対応します。AC/DC アダプタは 90~264VAC で動作し、一般的な国際電源に対応します。
    必要な環境保護は選択する製品によって異なります。一部の配線式 AC/DC 電源には、防塵・防湿の強化が必要な用途向けに、IP65 または IP68 オプションを含む密閉型 IP 定格構造が用意されています。製品固有の定格は、常に対応するデータシートで確認する必要があります。

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。