RVSY018 是一款高性能同步整流(SR)控制器,设计用于支持深度连续导通模式(CCM)与断续导通模式(DCM)。其工作频率最高可达 700kHz,非常适合高速电源转换应用。关键功能参数可通过外接电阻编程设定,从而根据所选同步整流 MOSFET 的特性灵活配置与优化,提升系统整体性能。
RVSY018 采用相对峰值电压检测技术,可实现对同步整流 MOSFET 的精准开通,有效避免 DCM 模式下谐振负压带来的误触发问题。芯片同时兼容准谐振(QR)、有源钳位反激(ACF)等软开关拓扑。智能限压导通功能可在 VDS 压降极小时动态降低栅极驱动电压,提高 MOSFET 内阻,防止过早关断并减小导通损耗,进而提升整体效率。
控制器通过 VD 引脚监测同步整流 MOSFET 的漏极电压,该引脚内置 100μA 电流源。关断阈值可通过在 VD 引脚与同步整流 MOSFET 漏极之间外接电阻进行编程。此外,VD 到 VDD 通路可充当具备强劲供电能力的线性稳压器,通常无需外接辅助绕组。VD 引脚经过专门设计,可耐受负压瞬态冲击,即使在 VDS 出现大幅负压波动时,仍能保证内部电路稳定工作。
| 产品编号 | 功率(W) | 输入电压(V) | 输出电压 1(V) | 输出电流 1 (mA) | 隔离电压 (kV) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RVSY018-SR-CT
重点
新
|
|
| ||||||||||
| 2 |
|
RVSY018-SR-R
重点
新
|
|
|
| 特性 | RVSY018 |
|---|---|
| Product Category | IC |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | SOT23-6 |
| 长度 (mm) | 3.02 |
| 宽度 (mm) | 3 |
| 高度 (mm) | 1.25 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 工作模式 | Current Mode |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 1 Channel |
| 拓扑结构 | Synchronous Rectifier |
| Supply Voltage (V) | 4.7-100 |
| MIN Supply Voltage (V) | 4.7 |
| MAX Supply Voltage (V) | 100 |
| Number of Phases | 1 |
| Functional Features | Variable Switching Frequency |
| MAX Switching Frequency (kHz) | 700 |
| MIN Storage Temperature (°C) | -55 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 150 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RVSY018-SR-CT
重点
新
| SMD |
| |||||
| 2 |
|
RVSY018-SR-R
重点
新
| SMD |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RVSY018.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 借助集成模块与经验证的分立器件简化电源架构 | Whitepaper | 2026-5-26 |
| 隔离式 DC/DC 转换器:采用分立方案,还是使用集成模块? | Whitepaper | 2026-5-11 |
| RECOM 正式进军分立式电源领域 | Official Press Release | 2026-3-25 |
| 面向分布式电源架构的隔离式 DC/DC 电源IC及分立电源解决方案 | Blog Article | 2026-3-13 |