RVPW016 是一款高集成度 DC‑DC 控制器,设计用于支持多种电源转换拓扑结构与输出电压反馈方式。芯片内置启动电路,可兼容 4V~100V 超宽输入电压范围。为防止电流倒灌,内部集成二极管可阻断电流从 VDD 流向 VIN。
芯片采用内置差分放大器进行电流采样,显著提升信噪比(SNR)。电流检测阈值电压设定为 156mV,在电流检测电路的性能与低功耗之间实现有效平衡。该设计无需使用电流互感器,从而降低系统成本并提高可靠性。
重载条件下,RVPW016 以最大开关频率工作,开关频率可通过外接电阻编程设定。随着负载降低,控制器会线性降低开关频率以保持高效率。这种自适应调频机制同时减小轻载输出纹波与空载功耗。
该器件支持工作频率高达数百 kHz 的原边反馈(PSR)。其内置输出电压采样电路兼容连续导通模式(CCM)与断续导通模式(DCM),最小采样脉冲宽度为 350ns。芯片内置环路补偿电路,动态响应快,可提升系统稳定性与瞬态性能。
为保证高系统可靠性,RVPW016 集成带迟滞、可精准调节的欠压锁定(UVLO),以及输出短路保护(SCP)、输出过压保护(OVP)和过温保护(OTP)。
| 产品编号 | 功率(W) | 输入电压(V) | 输出电压 1(V) | 输出电流 1 (mA) | 隔离电压 (kV) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RVPW016-FJH-CT
重点
新
|
|
| ||||||||||
| 2 |
|
RVPW016-FJH-R
重点
新
|
|
|
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 功率(W) | 隔离电压 (kV) | 原边 IC | 变压器 | 副边 IC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DS-RVPW016-RBE-029-2415D-1
新
| 9 - 36 | ± 15 | 10 | 1.5 |
RVPW016
|
| 特性 | RVPW016 |
|---|---|
| Product Category | IC |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | MSOP-10 |
| 长度 (mm) | 3.1 |
| 宽度 (mm) | 5.1 |
| 高度 (mm) | 1.1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 保护功能 | OCP, OTP, UVLO |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 工作模式 | Current Mode |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 1 Channel |
| 拓扑结构 | Flyback |
| Supply Voltage (V) | 4-100 |
| MIN Supply Voltage (V) | 4 |
| MAX Supply Voltage (V) | 100 |
| Number of Phases | 1 |
| MAX Duty Cycle (%) | 80 |
| Functional Features | Variable Switching Frequency |
| MIN Switching Frequency (kHz) | 5.2 |
| MAX Switching Frequency (kHz) | 620 |
| MIN Storage Temperature (°C) | -55 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 150 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RVPW016-FJH-CT
重点
新
| SMD |
| |||||
| 2 |
|
RVPW016-FJH-R
重点
新
| SMD |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RVPW016.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 基于分立元件设计高性能隔离 DC/DC 功率级电路 | Whitepaper | 2026-6-1 |
| 隔离式 DC/DC 转换器:采用分立方案,还是使用集成模块? | Whitepaper | 2026-5-11 |
| 面向分布式电源架构的隔离式 DC/DC 电源IC及分立电源解决方案 | Blog Article | 2026-3-13 |