RPX-1.5Q 是一款集成了电感器的车规级降压转换器,采用 3 mm x 5 mm x 1.6 mm 的紧凑型设计,散热性能更高的 QFN 封装(可湿侧翼封装型号按需提供)。输入电压范围为 4 至 36 VDC,支持使用 5 V、12 V 或 24 V 电源供电。输出电压可通过两个电阻器设置,范围从 0.8 VDC 到 30 VDC。输出电流高达 1.5 A,并提供全面保护,防止连续短路、输出过电流或过温故障。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPX-1.5Q-CT
重点
| 4 - 36 | 0.8 ‐ 30 | QFN | 1.5 |
| ||||||
| 2 |
|
RPX-1.5Q-R
重点
| 4 - 36 | 0.8 ‐ 30 | QFN | 1.5 |
|
| 特性 | RPX-1.5Q |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 7.5 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 4 - 36 |
| 主输出电压(V) | 0.8 ‐ 30 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1500 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | QFN |
| 长度 (mm) | 3 |
| 宽度 (mm) | 5 |
| 高度 (mm) | 1.6 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 97 |
| 电流(A) | 1.5 |
| 保护功能 | OCP, OTP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | 0.8-30 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPX-1.5Q-CT
重点
| 7.5 | 5 | 4 - 36 | SMD (无引脚) |
| ||
| 2 |
|
RPX-1.5Q-R
重点
| 7.5 | 5 | 4 - 36 | SMD (无引脚) |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPX-1.5Q.pdf | Datasheet | |
| RPX-1.5Q Reliability Test report.pdf | 2025-9-25 | |
| RPX-1.5Q_Layout_EMI_Guidelines.pdf | 2024-12-12 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 模块化电动汽车动力子系统 | Case Study | 2024-1-30 |
| 24V 电池供电应用 | Blog Article | 2023-3-24 |
| 新型RPX-0.5Q和RPX-1.5Q DC/DC转换器系列符合AEC-Q100 一级认证标准 | Official Press Release | 2022-6-15 |
| DC/DC converters in automotive applications | Blog Article | 2022-6-13 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM Power RPX-0.5Q and RPX-1.5Q Series DC/DC Buck Converter | Supplyframe | Youtube Video | 2022-10-14 |
| AEC-Q100 Compliant Power Converters for Automotive Applications | Youtube Video | 2022-6-17 |