RPMH-1.5 系列

  • 宽输入电压范围 5 VDC 至 60 VDC
  • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 x 12.19 x 3.75)
  • 满载时的工作温度范围达 -40 °C 至 100 °C
  • 效率最高可达 97%,无需散热器
  • 6 面屏蔽
  • 散热性能更高和抗 EMI 干扰能力更强的 25 焊盘 LGA 封装
  • 薄型设计

RPMH-1.5 系列是宽输入电压、1.5 A 非隔离开关稳压器电源模块。该模块可接受高达 60 VDC 的输入,并提供 2.6 VDC 至 28 VDC 的可调输出,功能丰富,包括可调输出、开/关控制和电源良好信号。该超紧凑模块的厚度仅为 3.75 mm,效率最高可达 97%,可以在高达 +100 °C 的环境温度下满载工作,可以在高达 105 °C 的环境温度下降额工作,无需强制风冷。该封装采用 6 面屏蔽,可实现优异的 EMC 性能和卓越的热管理。

功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   产品编号 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型 电流(A)
    1 RECOM | RPMH12-1.5 | DC/DC, SMD (pinless), 18 W, Single Output
    重点
    14 - 60 7.2 ‐ 13.2 25 pad LGA 1.5
    2 RECOM | RPMH12-1.5-CT | DC/DC, SMD (pinless), 18 W, Single Output
    重点
    14 - 60 7.2 ‐ 13.2 25 pad LGA 1.5
    3 RECOM | RPMH15-1.5 | DC/DC, SMD (pinless), 22.5 W, Single Output
    重点
    17 - 60 9 ‐ 16.5 25 pad LGA 1.5
    4 RECOM | RPMH15-1.5-CT | DC/DC, SMD (pinless), 22.5 W, Single Output
    重点
    17 - 60 9 ‐ 16.5 25 pad LGA 1.5
    5 RECOM | RPMH24-1.5 | DC/DC, SMD (pinless), 36 W, Single Output
    重点
    26 - 60 15 ‐ 28 25 pad LGA 1.5
    6 RECOM | RPMH24-1.5-CT | DC/DC, SMD (pinless), 36 W, Single Output
    重点
    26 - 60 15 ‐ 28 25 pad LGA 1.5
    7 RECOM | RPMH3.3-1.5 | DC/DC, SMD (pinless), 4.95 W, Single Output
    重点
    5 - 60 2.64 ‐ 3.63 25 pad LGA 1.5
    8 RECOM | RPMH3.3-1.5-CT | DC/DC, SMD (pinless), 4.95 W, Single Output
    重点
    5 - 60 2.64 ‐ 3.63 25 pad LGA 1.5
    9 RECOM | RPMH5.0-1.5 | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
    重点
    7 - 60 4 ‐ 5.5 25 pad LGA 1.5
    10 RECOM | RPMH5.0-1.5-CT | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
    重点
    7 - 60 4 ‐ 5.5 25 pad LGA 1.5
    特性 RPMH-1.5
    AC/DC 或 DC/DC DC/DC
    隔离 非隔离
    输出路数 单路
    输出电流 1 (mA) 1500
    安装类型 SMD (无引脚)
    封装类型 25 pad LGA
    长度 (mm) 12.19
    宽度 (mm) 12.19
    高度 (mm) 3.75
    认证 EN 55032
    最低工作温度 (°C) -40
    最高工作温度 (°C) 100
    电流(A) 1.5
    保护功能 OCP, OTP, SCP
    控制引脚功能 使能
    指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
    质保 3 年
    输出类型 稳压
      产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
    1 RECOM | RPMH12-1.5 | DC/DC, SMD (pinless), 18 W, Single Output
    重点
    18 12 14 - 60 SMD (无引脚)
    2 RECOM | RPMH12-1.5-CT | DC/DC, SMD (pinless), 18 W, Single Output
    重点
    18 12 14 - 60 SMD (无引脚)
    3 RECOM | RPMH15-1.5 | DC/DC, SMD (pinless), 22.5 W, Single Output
    重点
    22.5 15 17 - 60 SMD (无引脚)
    4 RECOM | RPMH15-1.5-CT | DC/DC, SMD (pinless), 22.5 W, Single Output
    重点
    22.5 15 17 - 60 SMD (无引脚)
    5 RECOM | RPMH24-1.5 | DC/DC, SMD (pinless), 36 W, Single Output
    重点
    36 24 26 - 60 SMD (无引脚)
    6 RECOM | RPMH24-1.5-CT | DC/DC, SMD (pinless), 36 W, Single Output
    重点
    36 24 26 - 60 SMD (无引脚)
    7 RECOM | RPMH3.3-1.5 | DC/DC, SMD (pinless), 4.95 W, Single Output
    重点
    4.95 3.3 5 - 60 SMD (无引脚)
    8 RECOM | RPMH3.3-1.5-CT | DC/DC, SMD (pinless), 4.95 W, Single Output
    重点
    4.95 3.3 5 - 60 SMD (无引脚)
    9 RECOM | RPMH5.0-1.5 | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
    重点
    7.5 5 7 - 60 SMD (无引脚)
    10 RECOM | RPMH5.0-1.5-CT | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
    重点
    7.5 5 7 - 60 SMD (无引脚)

    文件

    标题 类型 日期
    RPMH-1.5.pdf Datasheet
    外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
    R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
    不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
    Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
    规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
    可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。