RPMGS-20 系列是采用十六分之一砖封装的非隔离式 20 A DC/DC 转换器。产品的高效率和散热设计意味着,即使在高温环境下,所需降额也极小。该设备非常适合作为分布式电源架构中的负载点解决方案,用于 24 V、28 V 和 48 V 的电源轨。标准型号包括可微调的输出、遥感和远程控制功能,以及欠压锁定、过载、过温和短路保护。
产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RPMGS12-20
重点
| 18.0 - 75.0 | 8 ‐ 24 | 开放框架式1/16砖 | 20.0 |
| ||||||
2 |
![]() |
RPMGS5.0-20
重点
| 18.0 - 75.0 | 3.3 ‐ 8 | 开放框架式1/16砖 | 20.0 |
|
特性 | RPMGS-20 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
隔离 | 非隔离 |
输入电压(V) | 18.0 - 75.0 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 20000.0 |
安装类型 | PCB安装引脚 |
封装类型 | 开放框架式1/16砖 |
长度 (mm) | 36.83 |
宽度 (mm) | 34.04 |
高度 (mm) | 15.0 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 120.0 |
电流(A) | 20.0 |
保护功能 | OCP, OTP, SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 卷盘 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RPMGS12-20
重点
| 240.0 | 12.0 | 18.0 - 75.0 | PCB安装引脚 |
| ||
2 |
![]() |
RPMGS5.0-20
重点
| 100.0 | 5.0 | 18.0 - 75.0 | PCB安装引脚 |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RPMGS-20.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Podcast | 2022-12-22 |
| Official Press Release | 2022-12-15 |