RPMB-3.0 系列是 3 A 非隔离 SMD 开关稳压器电源模块,输入电压可达 36 V。该系列尽管采用紧凑的 LGA 封装和薄型设计 (12.2 x 12.2 x 3.75 mm),但功能丰富,包括 1 V 至 24 V 的可调输出、开/关控制、感应和电源良好输出信号。该设备的效率最高可达 94%,在 5% 至 100% 的负载范围内几乎保持恒定,无需强制风冷即可在高达 +100°C 的环境温度下工作。该封装采用 6 面屏蔽,可实现优异的 EMC 性能和卓越的热管理。全面保护模块(UVLO、SCP、OCP、OTP)可驱动高达 0.2 F 的高电容负载。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPMB12-3.0
重点
| 12.8 - 36 | 9 ‐ 24 | 25 pad LGA | 3 |
|
| |||||
| 2 |
|
RPMB12-3.0-CT
重点
| 12.8 - 36 | 9 ‐ 24 | 25 pad LGA | 3 |
|
| |||||
| 3 |
|
RPMB15-3.0
重点
| 16 - 36 | 9 ‐ 24 | 25 pad LGA | 3 |
|
| |||||
| 4 |
|
RPMB15-3.0-CT
重点
| 16 - 36 | 9 ‐ 24 | 25 pad LGA | 3 |
|
| |||||
| 5 |
|
RPMB3.3-3.0
重点
| 4 - 36 | 1 ‐ 9 | 25 pad LGA | 3 |
|
| |||||
| 6 |
|
RPMB3.3-3.0-CT
重点
| 4 - 36 | 1 ‐ 9 | 25 pad LGA | 3 |
|
| |||||
| 7 |
|
RPMB5.0-3.0
重点
| 5.5 - 36 | 1 ‐ 9 | 25 pad LGA | 3 |
|
| |||||
| 8 |
|
RPMB5.0-3.0-CT
重点
| 5.5 - 36 | 1 ‐ 9 | 25 pad LGA | 3 |
|
|
| 特性 | RPMB-3.0 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 3000 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | 25 pad LGA |
| 长度 (mm) | 12.19 |
| 宽度 (mm) | 12.19 |
| 高度 (mm) | 3.75 |
| 认证 | EN 55032 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 100 |
| 电流(A) | 3 |
| 保护功能 | OCP, OTP, SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPMB12-3.0
重点
| 36 | 12 | 12.8 - 36 | SMD (无引脚) |
| ||
| 2 |
|
RPMB12-3.0-CT
重点
| 36 | 12 | 12.8 - 36 | SMD (无引脚) |
| ||
| 3 |
|
RPMB15-3.0
重点
| 45 | 15 | 16 - 36 | SMD (无引脚) |
| ||
| 4 |
|
RPMB15-3.0-CT
重点
| 45 | 15 | 16 - 36 | SMD (无引脚) |
| ||
| 5 |
|
RPMB3.3-3.0
重点
| 9.9 | 3.3 | 4 - 36 | SMD (无引脚) |
| ||
| 6 |
|
RPMB3.3-3.0-CT
重点
| 9.9 | 3.3 | 4 - 36 | SMD (无引脚) |
| ||
| 7 |
|
RPMB5.0-3.0
重点
| 15 | 5 | 5.5 - 36 | SMD (无引脚) |
| ||
| 8 |
|
RPMB5.0-3.0-CT
重点
| 15 | 5 | 5.5 - 36 | SMD (无引脚) |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPMB-3.0.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 模块化电动汽车动力子系统 | Case Study | 2024-1-30 |
| 面向绿色能源应用的 3D 电源封装 | Blog Article | 2023-7-26 |
| 3D 电源封装 (3DPP®) 之进程 | Blog Article | 2023-2-22 |
| RECOM隆重推出3D Power Packaging®(3DPP) | Blog Article | 2021-2-26 |
| 开关稳压器的封装体积正变得越来越小 | Blog Article | 2020-4-6 |
| Non-isolated DC/DC range in SMD LGA footprint now includes inputs up to 36V | Official Press Release | 2020-2-19 |
| 设计更高电压 DC/DC 开关稳压器所面临的挑战 | Whitepaper | 2019-2-5 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RxxCTxxS Series DC/DC Converter | Datasheet Preview - DigiKey | Video | 2020-12-14 |
| Increase your power density with 3D Power Packaging® | Youtube Video | 2020-11-17 |