RPMB-2.0 系列

  • 36 V 2 A SMD 电源模块
  • 高功率密度,12.2 x 12.2 x 3.75 mm 封装
  • 工作温度范围 -40°C 至 +100°C,需降额,对流冷却
  • 效率最高可达 94%
  • 6 面屏蔽
  • 散热性能更高的 25 焊盘 LGA 封装(符合 DOSA 规范)

RPMB-2.0 系列是 2 A 非隔离 SMD 开关稳压器电源模块,输入电压可达 36 V。该系列尽管采用紧凑的 LGA 封装和薄型设计 (12.2 x 12.2 x 3.75 mm),但功能丰富,包括 1 V 至 24 V 的可调输出、开/关控制、感应和电源良好输出信号。该设备的效率最高可达 94%,在 5% 至 100% 的负载范围内几乎保持恒定,无需强制风冷即可在高达 +100°C 的环境温度下工作。该封装采用 6 面屏蔽,可实现优异的 EMC 性能和卓越的热管理。全面保护模块(UVLO、SCP、OCP、OTP)可驱动高达 0.2 F 的高电容负载。

功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   产品编号 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型 电流(A)
    1 RECOM | RPMB12-2.0 | DC/DC, SMD (pinless), 24 W, Single Output
    重点
    12.8 - 36 9 ‐ 24 25 pad LGA 2
    2 RECOM | RPMB12-2.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 24 W, Single Output
    重点
    12.8 - 36 9 ‐ 24 25 pad LGA 2
    3 RECOM | RPMB15-2.0 | DC/DC, SMD (pinless), 30 W, Single Output
    重点
    16 - 36 9 ‐ 24 25 pad LGA 2
    4 RECOM | RPMB15-2.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 30 W, Single Output
    重点
    16 - 36 9 ‐ 24 25 pad LGA 2
    5 RECOM | RPMB3.3-2.0 | DC/DC, SMD (pinless), 6.6 W, Single Output
    重点
    4 - 36 1 ‐ 9 25 pad LGA 2
    6 RECOM | RPMB3.3-2.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 6.6 W, Single Output
    重点
    4 - 36 1 ‐ 9 25 pad LGA 2
    7 RECOM | RPMB5.0-2.0 | DC/DC, SMD (pinless), 10 W, Single Output
    重点
    5.5 - 36 1 ‐ 9 25 pad LGA 2
    8 RECOM | RPMB5.0-2.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 10 W, Single Output
    重点
    5.5 - 36 1 ‐ 9 25 pad LGA 2
    特性 RPMB-2.0
    AC/DC 或 DC/DC DC/DC
    隔离 非隔离
    输出路数 单路
    输出电流 1 (mA) 2000
    安装类型 SMD (无引脚)
    封装类型 25 pad LGA
    长度 (mm) 12.19
    宽度 (mm) 12.19
    高度 (mm) 3.75
    认证 EN 55032
    最低工作温度 (°C) -40
    最高工作温度 (°C) 100
    电流(A) 2
    保护功能 OCP, OTP, SCP
    控制引脚功能 使能
    指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
    质保 3 年
    输出类型 稳压
      产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
    1 RECOM | RPMB12-2.0 | DC/DC, SMD (pinless), 24 W, Single Output
    重点
    24 12 12.8 - 36 SMD (无引脚)
    2 RECOM | RPMB12-2.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 24 W, Single Output
    重点
    24 12 12.8 - 36 SMD (无引脚)
    3 RECOM | RPMB15-2.0 | DC/DC, SMD (pinless), 30 W, Single Output
    重点
    30 15 16 - 36 SMD (无引脚)
    4 RECOM | RPMB15-2.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 30 W, Single Output
    重点
    30 15 16 - 36 SMD (无引脚)
    5 RECOM | RPMB3.3-2.0 | DC/DC, SMD (pinless), 6.6 W, Single Output
    重点
    6.6 3.3 4 - 36 SMD (无引脚)
    6 RECOM | RPMB3.3-2.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 6.6 W, Single Output
    重点
    6.6 3.3 4 - 36 SMD (无引脚)
    7 RECOM | RPMB5.0-2.0 | DC/DC, SMD (pinless), 10 W, Single Output
    重点
    10 5 5.5 - 36 SMD (无引脚)
    8 RECOM | RPMB5.0-2.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 10 W, Single Output
    重点
    10 5 5.5 - 36 SMD (无引脚)

    文件

    标题 类型 日期
    RPMB-2.0.pdf Datasheet
    外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
    R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
    不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
    Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
    规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
    可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。