RPM-6.0-EVM-1 系列

  • RPM-6.0 降压稳压器模块的评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估微调、时序控制、软启动、启用和感应功能

RPM3.3-6.0-EVM-1 和 RPM5.0-6.0-EVM-1 由外部直流电源供电,提供恒定的输出电压,输出电流最高可达 6 A。可以对 RPM3.3-6.0 和 RPM5.0-6.0 的所有功能(如微调、时序控制、软启动、使能和感应)进行评估。同样,可以在设计之前对过载或过温条件下的性能轻松进行评估。还提供其他输出电流的评估模块可供选择。

功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   产品编号 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型 电流(A)
    1 RECOM | RPM3.3-6.0-EVM-1 | DC/DC, 19.8W, Single Output
    4 - 15 0.9 ‐ 6 开放式 6
    2 RECOM | RPM5.0-6.0-EVM-1 | DC/DC, 30W, Single Output
    4 - 15 0.9 ‐ 6 开放式 6
    特性 RPM-6.0-EVM-1
    Product Category DC/DC
    输入电压(V) 4 - 15
    主输出电压(V) 0.9 ‐ 6
    输出路数 单路
    输出电流 1 (mA) 6000
    封装类型 开放式
    长度 (mm) 90
    宽度 (mm) 60
    高度 (mm) 26
    电流(A) 6
    微调引脚输出电压调整 0.9-6.0
    控制引脚功能 使能
    包装类型 单盒
      产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
    1 RECOM | RPM3.3-6.0-EVM-1 | DC/DC, 19.8W, Single Output
    19.8 3.3 4 - 15
    2 RECOM | RPM5.0-6.0-EVM-1 | DC/DC, 30W, Single Output
    30 5 4 - 15

    文件

    标题 类型 日期
    RPM-6.0-EVM-1.pdf Datasheet
    recom-gerber-files-rpm-evm.zip Gerber File 2018-5-30