RPM-3.0 系列是 3 A 非隔离型开关稳压电源模块,具有可调输出、时序控制、软启动控制、开/关控制和电源良好信号等丰富的功能。该超紧凑模块的厚度仅有 3.75 mm,效率最高可达 97%,该器件可在高达 +105 °C 的环境温度下满载工作,无需强制风冷。该封装采用 6 面屏蔽,可实现优异的 EMC 性能和卓越的热管理。
产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RPM3.3-3.0
重点
| 3.0 - 17.0 | 0.9 ‐ 6 | 25 pad LGA | 3.0 |
| ||||||
2 |
![]() |
RPM3.3-3.0-CT
重点
| 3.0 - 17.0 | 0.9 ‐ 6 | 25 pad LGA | 3.0 |
| ||||||
3 |
![]() |
RPM5.0-3.0
重点
| 3.0 - 17.0 | 0.9 ‐ 6 | 25 pad LGA | 3.0 |
| ||||||
4 |
![]() |
RPM5.0-3.0-CT
重点
| 3.0 - 17.0 | 0.9 ‐ 6 | 25 pad LGA | 3.0 |
|
特性 | RPM-3.0 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
隔离 | 非隔离 |
输入电压(V) | 3.0 - 17.0 |
主输出电压(V) | 0.9 ‐ 6 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 3000.0 |
安装类型 | SMD (无引脚) |
封装类型 | 25 pad LGA |
长度 (mm) | 12.19 |
宽度 (mm) | 12.19 |
高度 (mm) | 3.75 |
认证 | EN 55032 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 100.0 |
电流(A) | 3.0 |
保护功能 | OCP, OTP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | 0.9-6.0 |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RPM3.3-3.0
重点
| 9.9 | 3.3 | 3.0 - 17.0 | SMD (无引脚) |
| ||
2 |
![]() |
RPM3.3-3.0-CT
重点
| 9.9 | 3.3 | 3.0 - 17.0 | SMD (无引脚) |
| ||
3 |
![]() |
RPM5.0-3.0
重点
| 15.0 | 5.0 | 3.0 - 17.0 | SMD (无引脚) |
| ||
4 |
![]() |
RPM5.0-3.0-CT
重点
| 15.0 | 5.0 | 3.0 - 17.0 | SMD (无引脚) |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RPM-3.0.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Podcast | 2019-12-18 |
| Blog Article | 2019-3-20 |
| Official Press Release | 2018-10-4 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2020-11-17 |
| Video | 2020-5-18 |
| Youtube Video | 2019-5-8 |
| Youtube Video | 2016-1-27 |
| Youtube Video | 2016-1-27 |
标题 | 类型 | 描述 | 日期 |
---|---|---|---|
| Related Products | Evaluation platform for RPM-3.0 buck regulator modules. | 2018-10-30 |