RPL-10 是一款带有集成电感器的 10 A 降压转换器,采用散热性能更高的 7 mm x 7 mm x 4.4 mm 紧凑型 LGA 封装。输入范围为 4.0 VDC 至 16 VDC,支持使用 5 V 和 12 V 电源轨。输出电压可通过两个电阻器设置,范围从 0.6 V 到 5.5 V。输出端具有全面保护功能,可以防止连续短路、过载、欠压或过温故障。电源良好输出和使能输入可轻松实现电源时序控制。RPL-10 输出电流高并且尺寸小巧,轻负载脉冲跳跃和快速瞬态调节,是成像系统、分布式电源架构、便携式电信设备以及各类工业应用的理想选择。
| 特性 | RPL-10 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 50 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 4 - 16 |
| 主输出电压(V) | 0.6 ‐ 5.5 |
| MAX Iout (mA) | 10000 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 10000 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | 29 pad LGA |
| 长度 (mm) | 7 |
| 宽度 (mm) | 7 |
| 高度 (mm) | 4.4 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 93 |
| 电流(A) | 10 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | 0.6-5.5 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPL-10.pdf | Datasheet | |
| RPL-10 Reliability Test Report.pdf | 2025-9-25 | |
| RPL-10_Layout_EMI_Guidelines.pdf | 2024-12-12 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 提供高达 20 A 电流的新型 RPL 与 RPH 系列降压转换器 | Official Press Release | 2024-4-11 |
| 开关稳压器的封装体积正变得越来越小 | Blog Article | 2020-4-6 |