RPH-3.0 系列是一款尖端非隔离降压电源模块,作为一款紧凑型多功能解决方案,该模块旨在高效精确地满足具有挑战性的电源转换需求。该降压稳压器电源模块配备集成屏蔽电感器,提供一系列功能以确保实现最佳性能和可靠性。该模块的最大输入电压为 55 V,可为各种应用提供了强大稳健的解决方案,确保稳定高效的电压调节。输出电压在 1 至 15 V 范围内完全可编程,可灵活满足具体系统要求。该电源模块可提供最高 3 A 的最大输出电流,非常适合为各种电子设备和系统供电。安全是重中之重,该模块具有短路保护 (SCP)、过电流保护 (OCP)、过电压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO) 功能,确保连接设备的长久耐用和全面保护。该电源模块为紧凑型 10 mm x 12 mm x 4 mm QFN 封装,非常适合空间有限的应用,便于集成。采用倒装芯片技术来增强热管理,确保模块即使在苛刻的条件下也能高效工作。该非隔离型降压电源模块的效率令人瞩目,最高可达 91%,不仅满足而且超越了行业标准。这种高效率不仅可以降低能源消耗,还可以最大限度地减少热量产生,从而提高模块的整体可靠性并延长使用寿命。RPH-3.0 系列作为一款最先进的解决方案,集尖端技术、紧凑设计和强大保护功能于一体,适用于所有消费电子、工业应用或任何其他需要可靠负载点供电的项目,确保提供一致且高效的性能表现。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPH-3.0-CT
重点
| 4.5 - 55 | 1 ‐ 15 | 47-Pad QFN | 3 |
|
| |||||
| 2 |
|
RPH-3.0-T
重点
| 4.5 - 55 | 1 ‐ 15 | 47-Pad QFN | 3 |
|
|
| 特性 | RPH-3.0 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 15 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 4.5 - 55 |
| 主输出电压(V) | 1 ‐ 15 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 3000 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | 47-Pad QFN |
| 长度 (mm) | 10 |
| 宽度 (mm) | 12 |
| 高度 (mm) | 4 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 86 |
| 电流(A) | 3 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | 1-15 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPH-3.0-CT
重点
| 15 | 5 | 4.5 - 55 | SMD (无引脚) |
| ||
| 2 |
|
RPH-3.0-T
重点
| 15 | 5 | 4.5 - 55 | SMD (无引脚) |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPH-3.0.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 降压开关稳压器:原理、性能及应用 | Blog Article | 2024-11-29 |
| 提供高达 20 A 电流的新型 RPL 与 RPH 系列降压转换器 | Official Press Release | 2024-4-11 |