RPA60-FW 系列为具有高功率密度、宽输入电压范围的 60 W DC/DC 转换器,采用工业标准 2"x1" 封装尺寸。RPA60-FW 转换器虽然尺寸小巧,但功能丰富,输出电流可达 12 A,效率最高可达 93%,无最小负载,1600 VDC 隔离电压,严格稳压和低纹波/噪声系数。可调节输出还提供全面保护措施,可以防止过温、短路、过电流和过电压故障。工作温度范围为 -40 °C 至 46 °C,无需降额。这些转换器已通过 UL 和 EN50155 认证,非常适合在电路板空间有限的铁路和工业应用中使用。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPA60-2405SFW
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 4.5 ‐ 5.5 | 2"x1" |
| ||||||
| 2 |
|
RPA60-2405SFW-HC
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 4.5 ‐ 5.5 | 2"x1" |
| ||||||
| 3 |
|
RPA60-2405SFW/N
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 4.5 ‐ 5.5 | 2"x1" |
| ||||||
| 4 |
|
RPA60-2405SFW/N-HC
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 4.5 ‐ 5.5 | 2"x1" |
| ||||||
| 5 |
|
RPA60-2405SFW/P
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 4.5 ‐ 5.5 | 2"x1" |
| ||||||
| 6 |
|
RPA60-2405SFW/P-HC
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 4.5 ‐ 5.5 | 2"x1" |
| ||||||
| 7 |
|
RPA60-2412SFW
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 10.8 ‐ 13.2 | 2"x1" |
| ||||||
| 8 |
|
RPA60-2412SFW-HC
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 10.8 ‐ 13.2 | 2"x1" |
| ||||||
| 9 |
|
RPA60-2412SFW/N
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 10.8 ‐ 13.2 | 2"x1" |
| ||||||
| 10 |
|
RPA60-2412SFW/N-HC
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 10.8 ‐ 13.2 | 2"x1" |
| ||||||
| 11 |
|
RPA60-2412SFW/P
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 10.8 ‐ 13.2 | 2"x1" |
| ||||||
| 12 |
|
RPA60-2412SFW/P-HC
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 10.8 ‐ 13.2 | 2"x1" |
| ||||||
| 13 |
|
RPA60-2415SFW
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 13.5 ‐ 16.5 | 2"x1" |
| ||||||
| 14 |
|
RPA60-2415SFW-HC
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 13.5 ‐ 16.5 | 2"x1" |
| ||||||
| 15 |
|
RPA60-2415SFW/N
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 13.5 ‐ 16.5 | 2"x1" |
| ||||||
| 16 |
|
RPA60-2415SFW/N-HC
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 13.5 ‐ 16.5 | 2"x1" |
| ||||||
| 17 |
|
RPA60-2415SFW/P
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 13.5 ‐ 16.5 | 2"x1" |
| ||||||
| 18 |
|
RPA60-2415SFW/P-HC
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 13.5 ‐ 16.5 | 2"x1" |
| ||||||
| 19 |
|
RPA60-2424SFW
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 21.6 ‐ 26.4 | 2"x1" |
| ||||||
| 20 |
|
RPA60-2424SFW-HC
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 21.6 ‐ 26.4 | 2"x1" |
| ||||||
| 21 |
|
RPA60-2424SFW/N
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 21.6 ‐ 26.4 | 2"x1" |
| ||||||
| 22 |
|
RPA60-2424SFW/N-HC
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 21.6 ‐ 26.4 | 2"x1" |
| ||||||
| 23 |
|
RPA60-2424SFW/P
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 21.6 ‐ 26.4 | 2"x1" |
| ||||||
| 24 |
|
RPA60-2424SFW/P-HC
重点
| 60 | 隔离 | 9 - 36 | 21.6 ‐ 26.4 | 2"x1" |
|
| 特性 | RPA60-FW |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 60 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 9 - 36 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 1.5 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 2"x1" |
| 长度 (mm) | 50.8 |
| 宽度 (mm) | 25.4 |
| 认证 | CB, EN 50155, EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPA60-2405SFW
重点
| 60 | 5 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 2 |
|
RPA60-2405SFW-HC
重点
| 60 | 5 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 3 |
|
RPA60-2405SFW/N
重点
| 60 | 5 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 4 |
|
RPA60-2405SFW/N-HC
重点
| 60 | 5 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 5 |
|
RPA60-2405SFW/P
重点
| 60 | 5 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 6 |
|
RPA60-2405SFW/P-HC
重点
| 60 | 5 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 7 |
|
RPA60-2412SFW
重点
| 60 | 12 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 8 |
|
RPA60-2412SFW-HC
重点
| 60 | 12 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 9 |
|
RPA60-2412SFW/N
重点
| 60 | 12 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 10 |
|
RPA60-2412SFW/N-HC
重点
| 60 | 12 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 11 |
|
RPA60-2412SFW/P
重点
| 60 | 12 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 12 |
|
RPA60-2412SFW/P-HC
重点
| 60 | 12 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 13 |
|
RPA60-2415SFW
重点
| 60 | 15 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 14 |
|
RPA60-2415SFW-HC
重点
| 60 | 15 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 15 |
|
RPA60-2415SFW/N
重点
| 60 | 15 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 16 |
|
RPA60-2415SFW/N-HC
重点
| 60 | 15 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 17 |
|
RPA60-2415SFW/P
重点
| 60 | 15 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 18 |
|
RPA60-2415SFW/P-HC
重点
| 60 | 15 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 19 |
|
RPA60-2424SFW
重点
| 60 | 24 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 20 |
|
RPA60-2424SFW-HC
重点
| 60 | 24 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 21 |
|
RPA60-2424SFW/N
重点
| 60 | 24 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 22 |
|
RPA60-2424SFW/N-HC
重点
| 60 | 24 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 23 |
|
RPA60-2424SFW/P
重点
| 60 | 24 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 24 |
|
RPA60-2424SFW/P-HC
重点
| 60 | 24 | 9 - 36 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPA60-FW.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Light Rail Gets A Go-Ahead / Railway Power Supply For Rail Crossing Signal | Case Study | 2022-12-22 |
| The need for ultra-wide input range DC/DC converters | Blog Article | 2019-7-24 |
| Railway Power Supplies | 2019-5-22 | |
| High Power Density DC/DC Converters for Industrial and Electro-Mobility Applications | 2019-5-10 | |
| DC/DC Converters for On-board and Trackside Railway Applications | 2019-3-12 | |
| 隔离DC/DC转换器 | Whitepaper | 2019-2-5 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPA: DC/DC Converters for Industry and Electromobility | Youtube Video | 2018-3-12 |
| Recom RPA60-FW Series | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2017-12-14 |