RP12-AR 系列 DC/DC 转换器为铁路车辆应用而设计,具有 36-160 VDC(最高可达 185 VDC,持续 1 秒)的超宽连续输入电压范围,适用于 48 V、72 V、96 V 和 110 VDC 的铁路系统,也适用于非铁路高压电池应用。内置 A 级滤波器网络,并提供从 3.3 V 到 +/-24 V 的单路或双路输出。高效率,支持 -40°C 至 +85°C 的环境温度范围,无需降额、强制冷却或散热器。RP12-AR 系列具有 UVLO、OVP、SCP 和 OLP 功能,适用于很多恶劣环境下的铁路和工业应用,例如为物联网传感器、电池管理系统或电动叉车供电。RP12-AR 采用工业标准 1" x 1" 封装,提供 3 年保修。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RP12-11005SAR/N
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | 4.5 ‐ 5.5 | 1"x1" |
| ||||||
| 2 |
|
RP12-11005SAR/P
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | 4.5 ‐ 5.5 | 1"x1" |
| ||||||
| 3 |
|
RP12-11005SAR/XC
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | 4.5 ‐ 5.5 | 1"x1" |
| ||||||
| 4 |
|
RP12-11012DAR/N
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | ± 12 | 1"x1" |
| ||||||
| 5 |
|
RP12-11012DAR/P
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | ± 12 | 1"x1" |
| ||||||
| 6 |
|
RP12-11012DAR/XC
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | ± 12 | 1"x1" |
| ||||||
| 7 |
|
RP12-11012SAR/N
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | 10.8 ‐ 13.2 | 1"x1" |
| ||||||
| 8 |
|
RP12-11012SAR/P
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | 10.8 ‐ 13.2 | 1"x1" |
| ||||||
| 9 |
|
RP12-11012SAR/XC
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | 10.8 ‐ 13.2 | 1"x1" |
| ||||||
| 10 |
|
RP12-11015DAR/N
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | ± 15 | 1"x1" |
| ||||||
| 11 |
|
RP12-11015DAR/P
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | ± 15 | 1"x1" |
| ||||||
| 12 |
|
RP12-11015DAR/XC
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | ± 15 | 1"x1" |
| ||||||
| 13 |
|
RP12-11015SAR/N
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | 13.5 ‐ 18 | 1"x1" |
| ||||||
| 14 |
|
RP12-11015SAR/P
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | 13.5 ‐ 18 | 1"x1" |
| ||||||
| 15 |
|
RP12-11015SAR/XC
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | 13.5 ‐ 18 | 1"x1" |
| ||||||
| 16 |
|
RP12-11024DAR/N
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | ± 24 | 1"x1" |
| ||||||
| 17 |
|
RP12-11024DAR/P
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | ± 24 | 1"x1" |
| ||||||
| 18 |
|
RP12-11024DAR/XC
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | ± 24 | 1"x1" |
| ||||||
| 19 |
|
RP12-11024SAR/N
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | 21.6 ‐ 28.8 | 1"x1" |
| ||||||
| 20 |
|
RP12-11024SAR/P
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | 21.6 ‐ 28.8 | 1"x1" |
| ||||||
| 21 |
|
RP12-11024SAR/XC
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | 21.6 ‐ 28.8 | 1"x1" |
| ||||||
| 22 |
|
RP12-1103.3SAR/N
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | 2.97 ‐ 3.63 | 1"x1" |
| ||||||
| 23 |
|
RP12-1103.3SAR/P
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | 2.97 ‐ 3.63 | 1"x1" |
| ||||||
| 24 |
|
RP12-1103.3SAR/XC
| 12 | 隔离 | 36 - 160 | 2.97 ‐ 3.63 | 1"x1" |
|
| 特性 | RP12-AR |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 12 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 36 - 160 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 1"x1" |
| 长度 (mm) | 25.4 |
| 宽度 (mm) | 25.4 |
| 高度 (mm) | 9.9 |
| 认证 | CE, EN 50155, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 100 |
| 保护功能 | OLP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RP12-11005SAR/N
| 12 | 5 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 2 |
|
RP12-11005SAR/P
| 12 | 5 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 3 |
|
RP12-11005SAR/XC
| 12 | 5 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 4 |
|
RP12-11012DAR/N
| 12 | 12 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 5 |
|
RP12-11012DAR/P
| 12 | 12 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 6 |
|
RP12-11012DAR/XC
| 12 | 12 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 7 |
|
RP12-11012SAR/N
| 12 | 12 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 8 |
|
RP12-11012SAR/P
| 12 | 12 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 9 |
|
RP12-11012SAR/XC
| 12 | 12 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 10 |
|
RP12-11015DAR/N
| 12 | 15 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 11 |
|
RP12-11015DAR/P
| 12 | 15 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 12 |
|
RP12-11015DAR/XC
| 12 | 15 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 13 |
|
RP12-11015SAR/N
| 12 | 15 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 14 |
|
RP12-11015SAR/P
| 12 | 15 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 15 |
|
RP12-11015SAR/XC
| 12 | 15 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 16 |
|
RP12-11024DAR/N
| 12 | 24 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 17 |
|
RP12-11024DAR/P
| 12 | 24 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 18 |
|
RP12-11024DAR/XC
| 12 | 24 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 19 |
|
RP12-11024SAR/N
| 12 | 24 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 20 |
|
RP12-11024SAR/P
| 12 | 24 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 21 |
|
RP12-11024SAR/XC
| 12 | 24 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 22 |
|
RP12-1103.3SAR/N
| 12 | 3.3 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 23 |
|
RP12-1103.3SAR/P
| 12 | 3.3 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 24 |
|
RP12-1103.3SAR/XC
| 12 | 3.3 | 36 - 160 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RP12-AR.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| The need for ultra-wide input range DC/DC converters | Blog Article | 2019-7-24 |
| Railway Power Supplies | 2019-5-22 | |
| DC/DC Converters for On-board and Trackside Railway Applications | 2019-3-12 | |
| 适用于苛刻环境的1”x1”铁路DC/DC转换器 | Official Press Release | 2019-3-7 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPA: DC/DC Converters for Industry and Electromobility | Youtube Video | 2018-3-12 |