适用于苛刻环境的1”x1”铁路DC/DC转换器

RECOM RP12-AR 系列
RECOM推出RP12-AR DC/DC转换器系列来进一步丰富铁路产品组合。这些小巧的12W 1”x1”模块在环境温度+88°C满载运行时效率高达90%。

RP12-AR系列的DC/DC转换器专为铁路车辆应用而设计,同时也适用于非铁路的高压电池的应用。转换器的5:1输入电压范围为36-160VDC (185VDC,1秒),可为48V、72V、96V和110VDC铁路系统提供一体化的解决方案。转换器内置Class A滤波器,可提供3.3V至+/-24V的单路或双路输出。这些模块具有90%的高效率,不降额的情况下能够在-40°C至+88°C的宽环境温度范围内工作,满载时无须强制风冷或额外的散热器。RP12-AR系列具备UVLO、OVP、SCP以及OLP保护功能,使其成为严苛的铁路和工业应用的理想选择,为物联网传感器、电池管理系统或电动叉车等设备供电。模块通过CE认证并享有三年质量保证。样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 RECOM | RP12-AR Series | DC/DC, THT, 12 W
  • 输入电压范围为 36-185 VDC(最大)。
  • 3 kVDC/1 min 隔离电压
  • 环境温度范围为 -40°C 至 +85°C,无需降额。
  • 符合 EN50155、EN45545-2 标准,带 CE 标志。