RP06-RAW 系列 DC/DC 转换器为铁路车辆应用而设计,具有 36-160 VDC(最高可达 200 VDC,持续 1 秒)的超宽连续输入电压范围,适用于 72 V、96 V 和 110 VDC 的铁路系统,也适用于非铁路高压电池应用。该转换器可提供 3.3 V 至 ±15 V 的单路或双路输出。高效率,支持 -40°C 至 85°C 及以上的环境温度范围内工作,无需降额、强制风冷或散热器。RP06-RAW 系列具有 UVLO、OVP、SCP 和 OLP 功能,非常适合用于许多要求严苛的铁路和工业应用,例如为物联网传感器、电池管理系统或电动叉车供电。RP06-RAW 系列产品采用工业标准的紧凑型 DIP24 封装,并提供 3 年保修。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RP06-11005DRAW
重点
| 6 | 隔离 | 36 - 160 | ± 4.5 ‐ ± 5.5 | DIP24 |
| ||||||
| 2 |
|
RP06-11005SRAW
重点
| 6 | 隔离 | 36 - 160 | 4.5 ‐ 5.5 | DIP24 |
| ||||||
| 3 |
|
RP06-11012DRAW
重点
| 6 | 隔离 | 36 - 160 | ± 10.8 ‐ ± 13.2 | DIP24 |
| ||||||
| 4 |
|
RP06-11012SRAW
重点
| 6 | 隔离 | 36 - 160 | 10.8 ‐ 13.2 | DIP24 |
| ||||||
| 5 |
|
RP06-11015DRAW
重点
| 6 | 隔离 | 36 - 160 | ± 13.5 ‐ ± 16.5 | DIP24 |
| ||||||
| 6 |
|
RP06-11015SRAW
重点
| 6 | 隔离 | 36 - 160 | 13.5 ‐ 18 | DIP24 |
| ||||||
| 7 |
|
RP06-11024SRAW
重点
| 6 | 隔离 | 36 - 160 | 21.6 ‐ 28.8 | DIP24 |
| ||||||
| 8 |
|
RP06-1103.3SRAW
重点
| 6 | 隔离 | 36 - 160 | 2.97 ‐ 3.63 | DIP24 |
|
| 特性 | RP06-RAW |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 6 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 36 - 160 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | DIP24 |
| 长度 (mm) | 31.8 |
| 宽度 (mm) | 20.3 |
| 高度 (mm) | 10.6 |
| 认证 | CE, EN 50155, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 105 |
| 保护功能 | OLP, OVP, SCP |
| 控制引脚功能 | 正 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RP06-11005DRAW
重点
| 6 | 5 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 2 |
|
RP06-11005SRAW
重点
| 6 | 5 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 3 |
|
RP06-11012DRAW
重点
| 6 | 12 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 4 |
|
RP06-11012SRAW
重点
| 6 | 12 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 5 |
|
RP06-11015DRAW
重点
| 6 | 15 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 6 |
|
RP06-11015SRAW
重点
| 6 | 15 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 7 |
|
RP06-11024SRAW
重点
| 6 | 24 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 8 |
|
RP06-1103.3SRAW
重点
| 6 | 3.3 | 36 - 160 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RP06-RAW.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 36 – 160VDC 输入铁路应用 DC/DC转换器(3W、6W 和 10W) | Official Press Release | 2023-5-24 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM RPx-RAW Series DC-DC Converters: New Product Brief | Youtube Video | 2023-6-6 |