ROM 微型 DC/DC 转换器为隔离或转换电路板高度有限的直流电源轨而设计。尽管采用微型 7.7 mm 封装,但功能依然齐全,可提供 3 kVDC 高隔离,–40°C 至 +85°C 的工作温度范围,并具有连续短路保护功能(可选)。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ROM-0505S
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SIP4 微型 |
|
| |||||
| 2 |
|
ROM-0505S/P
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SIP4 微型 |
|
| |||||
| 3 |
|
ROM-0512S
| 1 | 隔离 | 5 | 12 | SIP4 微型 |
|
| |||||
| 4 |
|
ROM-0512S/P
| 1 | 隔离 | 5 | 12 | SIP4 微型 |
|
| |||||
| 5 |
|
ROM-0515S
| 1 | 隔离 | 5 | 15 | SIP4 微型 |
|
| |||||
| 6 |
|
ROM-0515S/P
| 1 | 隔离 | 5 | 15 | SIP4 微型 |
|
| |||||
| 7 |
|
ROM-1205S
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SIP4 微型 |
|
| |||||
| 8 |
|
ROM-1205S/P
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SIP4 微型 |
|
| |||||
| 9 |
|
ROM-1212S
| 1 | 隔离 | 12 | 12 | SIP4 微型 |
|
| |||||
| 10 |
|
ROM-1212S/P
| 1 | 隔离 | 12 | 12 | SIP4 微型 |
|
| |||||
| 11 |
|
ROM-1215S
| 1 | 隔离 | 12 | 15 | SIP4 微型 |
|
| |||||
| 12 |
|
ROM-1215S/P
| 1 | 隔离 | 12 | 15 | SIP4 微型 |
|
| |||||
| 13 |
|
ROM-3.305S
| 1 | 隔离 | 3.3 | 5 | SIP4 微型 |
|
| |||||
| 14 |
|
ROM-3.305S/P
| 1 | 隔离 | 3.3 | 5 | SIP4 微型 |
|
| |||||
| 15 |
|
ROM-3.312S
| 1 | 隔离 | 3.3 | 12 | SIP4 微型 |
|
| |||||
| 16 |
|
ROM-3.312S/P
| 1 | 隔离 | 3.3 | 12 | SIP4 微型 |
|
| |||||
| 17 |
|
ROM-3.315S
| 1 | 隔离 | 3.3 | 15 | SIP4 微型 |
|
| |||||
| 18 |
|
ROM-3.315S/P
| 1 | 隔离 | 3.3 | 15 | SIP4 微型 |
|
|
| 特性 | ROM |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP4 微型 |
| 长度 (mm) | 11.5 |
| 宽度 (mm) | 6.05 |
| 高度 (mm) | 7.7 |
| 认证 | CB, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ROM-0505S
| 1 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 2 |
|
ROM-0505S/P
| 1 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 3 |
|
ROM-0512S
| 1 | 12 | 5 | THT |
| ||
| 4 |
|
ROM-0512S/P
| 1 | 12 | 5 | THT |
| ||
| 5 |
|
ROM-0515S
| 1 | 15 | 5 | THT |
| ||
| 6 |
|
ROM-0515S/P
| 1 | 15 | 5 | THT |
| ||
| 7 |
|
ROM-1205S
| 1 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 8 |
|
ROM-1205S/P
| 1 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 9 |
|
ROM-1212S
| 1 | 12 | 12 | THT |
| ||
| 10 |
|
ROM-1212S/P
| 1 | 12 | 12 | THT |
| ||
| 11 |
|
ROM-1215S
| 1 | 15 | 12 | THT |
| ||
| 12 |
|
ROM-1215S/P
| 1 | 15 | 12 | THT |
| ||
| 13 |
|
ROM-3.305S
| 1 | 5 | 3.3 | THT |
| ||
| 14 |
|
ROM-3.305S/P
| 1 | 5 | 3.3 | THT |
| ||
| 15 |
|
ROM-3.312S
| 1 | 12 | 3.3 | THT |
| ||
| 16 |
|
ROM-3.312S/P
| 1 | 12 | 3.3 | THT |
| ||
| 17 |
|
ROM-3.315S
| 1 | 15 | 3.3 | THT |
| ||
| 18 |
|
ROM-3.315S/P
| 1 | 15 | 3.3 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| ROM.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |