| 产品编号 | 隔离电压 (kV) | 安装类型 | 拓扑结构 | 原边电感量 (µH) | 绕组匝数比 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RMR-013-CACS-CT
重点
新
| 3 | SMD | Full-Bridge | 519 | 1.53:1.53:1:1 |
|
| |||||
| 2 |
|
RMR-013-CACS-R
重点
新
| 3 | SMD | Full-Bridge | 519 | 1.53:1.53:1:1 |
|
|
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 功率(W) | 隔离电压 (kV) | 原边 IC | 变压器 | 副边 IC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DS-RVP003-RMR-013-1215-1
新
| 12 | 15 | 1 | 3 |
RMR-013
| ||||
| 2 |
DS-RVP003-RMR-013-2415-2
新
| 24 | 15 | 1 | 3 |
RMR-013
| ||||
| 3 |
DS-RVP003S-RMR-013-2415-1
新
| 24 | 15 | 1 | 3 |
RMR-013
|
| 特性 | RMR-013 |
|---|---|
| Product Category | TRANSFORMER |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 12 |
| 主输出电压(V) | 15 |
| MAX Iout (mA) | 67 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | 12.6x8.5x3.75 |
| 长度 (mm) | 12.6 |
| 宽度 (mm) | 8.5 |
| 高度 (mm) | 3.75 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 2 Primary 2 Secondary |
| 拓扑结构 | Full-Bridge |
| MIN Storage Temperature (°C) | -40 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 40 |
| Primary Winding | Dual |
| Secondary Winding | Dual |
| 原边电感量 (µH) | 519 |
| Volt µs Rating (V/µs) | 34 |
| MAX Primary DCR (Ω) | 0.48 |
| MAX Secondary DCR (Ω) | 0.36 |
| 绕组匝数比 | 1.53:1.53:1:1 |
| Center Tap | No |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RMR-013-CACS-CT
重点
新
| 15 | 12 | SMD |
| |||
| 2 |
|
RMR-013-CACS-R
重点
新
| 15 | 12 | SMD |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RMR-013.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 面向分布式电源架构的隔离式 DC/DC 电源IC及分立电源解决方案 | Blog Article | 2026-3-13 |