RKZ 系列 2 W DC/DC 转换器已通过 EN 60950-1 认证,因而适合用于如 IGBT 驱动电路等高端工业应用。RKZ 转换器与 RK 和 RH 转换器系列引脚兼容,提供了将 1 W 高隔离电压升级至 2 W 的简单方法。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RKZ-051509D
| 2 | 隔离 | 5 | 15 / -9 | SIP7 |
|
| |||||
| 2 |
|
RKZ-051509D/H
| 2 | 隔离 | 5 | 15 / -9 | SIP7 |
|
| |||||
| 3 |
|
RKZ-051509D/HP
| 2 | 隔离 | 5 | 15 / -9 | SIP7 |
|
| |||||
| 4 |
|
RKZ-051509D/P
| 2 | 隔离 | 5 | 15 / -9 | SIP7 |
|
| |||||
| 5 |
|
RKZ-121509D
| 2 | 隔离 | 12 | 15 / -9 | SIP7 |
|
| |||||
| 6 |
|
RKZ-121509D/H
| 2 | 隔离 | 12 | 15 / -9 | SIP7 |
|
| |||||
| 7 |
|
RKZ-121509D/HP
| 2 | 隔离 | 12 | 15 / -9 | SIP7 |
|
| |||||
| 8 |
|
RKZ-121509D/P
| 2 | 隔离 | 12 | 15 / -9 | SIP7 |
|
| |||||
| 9 |
|
RKZ-241509D
| 2 | 隔离 | 24 | 15 / -9 | SIP7 |
|
| |||||
| 10 |
|
RKZ-241509D/H
| 2 | 隔离 | 24 | 15 / -9 | SIP7 |
|
| |||||
| 11 |
|
RKZ-241509D/HP
| 2 | 隔离 | 24 | 15 / -9 | SIP7 |
|
| |||||
| 12 |
|
RKZ-241509D/P
| 2 | 隔离 | 24 | 15 / -9 | SIP7 |
|
|
| 特性 | RKZ-xx1509 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 2 |
| 隔离 | 隔离 |
| 主输出电压(V) | 15 / -9 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 67 |
| 输出电流 2 (mA) | -111 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.65 |
| 宽度 (mm) | 7.05 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 指令 | REACH, RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RKZ-051509D
| 2 | 15 | 5 | THT |
|
| |
| 2 |
|
RKZ-051509D/H
| 2 | 15 | 5 | THT |
|
| |
| 3 |
|
RKZ-051509D/HP
| 2 | 15 | 5 | THT |
|
| |
| 4 |
|
RKZ-051509D/P
| 2 | 15 | 5 | THT |
|
| |
| 5 |
|
RKZ-121509D
| 2 | 15 | 12 | THT |
|
| |
| 6 |
|
RKZ-121509D/H
| 2 | 15 | 12 | THT |
|
| |
| 7 |
|
RKZ-121509D/HP
| 2 | 15 | 12 | THT |
|
| |
| 8 |
|
RKZ-121509D/P
| 2 | 15 | 12 | THT |
|
| |
| 9 |
|
RKZ-241509D
| 2 | 15 | 24 | THT |
|
| |
| 10 |
|
RKZ-241509D/H
| 2 | 15 | 24 | THT |
|
| |
| 11 |
|
RKZ-241509D/HP
| 2 | 15 | 24 | THT |
|
| |
| 12 |
|
RKZ-241509D/P
| 2 | 15 | 24 | THT |
|
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RKZ.pdf | Datasheet |