REFIN2U-S90/CL 是一款高端交直流模块,采用超薄 2U “阶梯式” 外壳设计,配备推入式按钮端子,持续输出功率达 90 瓦,峰值功率可达 150%(持续 4.5s)。这款智能恒流限制电源通过 IEC 和 UL 认证,输出符合 UL1310 NEC 2 级标准限制。导轨安装支持任意方向安装,如需额外固定,可搭配背板翼片使用。其独特的静音设计能有效抑制可闻声,使这款平板式电源特别适用于配电盘安装在办公室、生活区等对噪音敏感的场景。该产品的同系列产品还包括 30 瓦和 60 瓦型号,均采用相同的 36mm 纤细外壳。REFIN 产品家族覆盖宽功率范围,且均为高性价比 2U 设计,即便后续系统功率需求提升,也能直接适配 “平板式配电盘” 的同一安装槽位,无需额外调整。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REFIN2U-S90/24/CL
重点
新
| 90 | 隔离 | 85 - 276 | 24 ‐ 29 | 2U Step-Shape DIN-Rail (IP20) |
|
|
| 特性 | REFIN2U-S |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 90 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 276 |
| 主输出电压(V) | 24 ‐ 29 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 3800 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | 导轨 |
| 封装类型 | 2U Step-Shape DIN-Rail (IP20) |
| 长度 (mm) | 94.1 |
| 宽度 (mm) | 36.2 |
| 高度 (mm) | 58.6 |
| 认证 | CE, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 60 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | POTENTIOMETER |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REFIN2U-S90/24/CL
重点
新
| 90 | 24 | 85 - 276 | 导轨 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REFIN2U-S90_CL.pdf | Datasheet | |
| REFIN2U-S90_CL_installation_guide.pdf | Installation | 2025-12-11 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| The New Ultra-Slim REFIN Series | Links | 2026-2-26 |
| 90W超高功率密度 DIN 导轨AC/DC 电源 | Official Press Release | 2025-11-19 |
| 为工业自动化赋能:RECOM 亮相 2025 年 SPS 展会 | Blog Article | 2025-11-14 |