30W 超薄 2U DIN 导轨 AC/DC 电源全新上市

RECOM REFIN2U-S30 DIN-rail power supply with high power density
推出全新‘阶梯型’DIN导轨概念,专为空间紧凑的扁平化配电箱打造。

继去年11月推出 REFIN2U-S90/24/CL 之后,RECOM 现推出全新 REFIN2U-S30,进一步扩充了 REFIN 家族产品阵容。这款最新产品将相同的 2U 宽度‘阶梯型’ DIN 导轨概念引入到了更低功率的应用中,专为空间受限的扁平化配电箱(如家庭与楼宇自动化系统)量身打造。

REFIN2U-S30 提供标称 12VDC 和 24VDC 两种输出选项,均能持续输出 30W 功率。该系列模块支持 85-305VAC 的交流宽压输入,对应的输出电压调节范围分别为 10.8-13.2VDC 和 21.6-26.4VDC。其典型转换效率高达 90%,空载功耗则低于 100mW。

该系列宽度仅为 36mm,整体尺寸为 93.5 x 35.5 x 58.5mm,专为配电空间受限的安装场景而设计。产品配备弹簧直插式接线端子,适配实心或绞合导线,无需使用管形预绝缘端头(冷压端子)即可实现免工具接线。机身背部设有安装固定翼,支持任意朝向直接背板安装,即便不搭配 DIN 导轨也可固定。

REFIN2U-S30 电源在 - 40℃至 + 55℃全温域范围内可稳定输出 30W 功率,降额时工作温度最高可达 + 90℃。产品具备短路、过流、过压保护功能,采用打嗝保护模式并支持自动恢复。输入与输出之间采用加强型绝缘设计,隔离耐压达 4kVAC。符合 OVC III 时的工作海拔高达 3000 米, OVC II 时5000 米。

在系统集成应用场景中,该新款电源符合 EN IEC 61204-3 Class B、EN55032 Class B 电磁兼容(EMC)规范;并通过 UL62368-1、CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-19、IEC62368-1、EN IEC 62368-1 多项安全认证。该产品还被归类为 LPS 受限电源。

RECOM AC/DC 电源产品经理 Michael Schrutka 表示:“随着 REFIN2U-S30 新品的推出,RECOM 依托统一机械结构平台,进一步扩充了 REFIN2U 系列产品矩阵。设计工程师可在不同功率档位间灵活选型拓展,同时保持产品一致的2U超薄外形尺寸与安装方式。”
应用
  系列
1 RECOM | REFIN2U-S Series | AC/DC, DIN-Rail/Mounting Flanges, Single Output
重点
  • 85-276VAC宽范围输入
  • 2U宽度(36mm);151g轻量化设计
  • 推入式连接器
  • 输出功率:120V电压下达90W(40°C);230V电压下达90W(60°C)