REC5A 系列为成本效益高、通用的隔离式 DC/DC 转换器,内置 A 级 EMC 滤波器。该转换器设计采用工业标准 24 V 或 5 V 非稳压电源供电,通常用于提供隔离、稳压、短路保护的输出。欠压锁定功能可选。这些转换器专为工业应用设计,可以驱动高电容负载,在 -40°C 至 +68°C 的温度范围内工作而无需降额。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REC5A-0505SW/H2
重点
| 5 | 隔离 | 4.5 - 9 | 5 | DIP24 |
|
| |||||
| 2 |
|
REC5A-0505SW/H2/X1
重点
| 5 | 隔离 | 4.5 - 9 | 5 | DIP24 |
|
| |||||
| 3 |
|
REC5A-2405SW/H2
重点
| 5 | 隔离 | 18 - 36 | 5 | DIP24 |
|
| |||||
| 4 |
|
REC5A-2405SW/H2/X1
重点
| 5 | 隔离 | 18 - 36 | 5 | DIP24 |
|
|
| 特性 | REC5A-W |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 5 |
| 隔离 | 隔离 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1000 |
| 隔离电压 (kV) | 2 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | DIP24 |
| 长度 (mm) | 31.8 |
| 宽度 (mm) | 20.3 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | EN 55022, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 68 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REC5A-0505SW/H2
重点
| 5 | 5 | 4.5 - 9 | THT |
| ||
| 2 |
|
REC5A-0505SW/H2/X1
重点
| 5 | 5 | 4.5 - 9 | THT |
| ||
| 3 |
|
REC5A-2405SW/H2
重点
| 5 | 5 | 18 - 36 | THT |
| ||
| 4 |
|
REC5A-2405SW/H2/X1
重点
| 5 | 5 | 18 - 36 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REC5A-W.pdf | Datasheet |