REC30 系列 生命周期结束

  • 6 面屏蔽
  • 外部开/关控制
  • 1.6 kVDC 隔离电压
  • 通过 UL/CSA/EN-60950-1 认证
  • 2:1 输入电压范围
  • 连续短路保护
  • 效率最高可达 90.5%
  • 固定开关频率

Preferred Alternatives:

REC30-xxxxS_D 系列提供单路和双路稳压输出,采用 2”x1.6” 封装,1.6 kVDC 隔离,适用于大功率工业应用。标配远程开/关控制。高电流输出提高了输出电压,以补偿标准轨道损失。该系列转换器已全面通过 UL/EN/IEC 安全标准认证。

  产品编号 功率(W) 隔离 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
1 RECOM | REC30-1212D | DC/DC, THT, 30W, Dual Output
生命周期结束
30 隔离 9 - 18 ± 10.8 ‐ ± 13.2 2"x1.6"
2 RECOM | REC30-1212S | DC/DC, THT, 30W, Single Output
生命周期结束
30 隔离 9 - 18 10.8 ‐ 13.2 2"x1.6"
3 RECOM | REC30-1215D | DC/DC, THT, 30W, Dual Output
生命周期结束
30 隔离 9 - 18 ± 13.5 ‐ ± 16.5 2"x1.6"
4 RECOM | REC30-1215S | DC/DC, THT, 30W, Single Output
生命周期结束
30 隔离 9 - 18 13.5 ‐ 16.5 2"x1.6"
5 RECOM | REC30-123.4S | DC/DC, THT, 30W, Single Output
生命周期结束
30 隔离 9 - 18 3.06 ‐ 3.74 2"x1.6"
6 RECOM | REC30-125.1S | DC/DC, THT, 30W, Single Output
生命周期结束
30 隔离 9 - 18 4.59 ‐ 5.61 2"x1.6"
7 RECOM | REC30-2412D | DC/DC, THT, 30W, Dual Output
生命周期结束
30 隔离 18 - 36 ± 10.8 ‐ ± 13.2 2"x1.6"
8 RECOM | REC30-2412S | DC/DC, THT, 30W, Single Output
生命周期结束
30 隔离 18 - 36 10.8 ‐ 13.2 2"x1.6"
9 RECOM | REC30-2415D | DC/DC, THT, 30W, Dual Output
生命周期结束
30 隔离 18 - 36 ± 13.5 ‐ ± 16.5 2"x1.6"
10 RECOM | REC30-2415S | DC/DC, THT, 30W, Single Output
生命周期结束
30 隔离 18 - 36 13.5 ‐ 16.5 2"x1.6"
11 RECOM | REC30-243.4S | DC/DC, THT, 30W, Single Output
生命周期结束
30 隔离 18 - 36 3.06 ‐ 3.74 2"x1.6"
12 RECOM | REC30-245.1S | DC/DC, THT, 30W, Single Output
生命周期结束
30 隔离 18 - 36 4.59 ‐ 5.61 2"x1.6"
13 RECOM | REC30-4812D | DC/DC, THT, 30W, Dual Output
生命周期结束
30 隔离 36 - 75 ± 10.8 ‐ ± 13.2 2"x1.6"
14 RECOM | REC30-4812S | DC/DC, THT, 30W, Single Output
生命周期结束
30 隔离 36 - 75 10.8 ‐ 13.2 2"x1.6"
15 RECOM | REC30-4815D | DC/DC, THT, 30W, Dual Output
生命周期结束
30 隔离 36 - 75 ± 13.5 ‐ ± 16.5 2"x1.6"
16 RECOM | REC30-4815S | DC/DC, THT, 30W, Single Output
生命周期结束
30 隔离 36 - 75 13.5 ‐ 16.5 2"x1.6"
17 RECOM | REC30-483.4S | DC/DC, THT, 30W, Single Output
生命周期结束
30 隔离 36 - 75 3.06 ‐ 3.74 2"x1.6"
18 RECOM | REC30-485.1S | DC/DC, THT, 30W, Single Output
生命周期结束
30 隔离 36 - 75 4.59 ‐ 5.61 2"x1.6"
特性 REC30
Product Category DC/DC
功率(W) 30
隔离 隔离
隔离电压 (kV) 1.6
安装类型 THT
封装类型 2"x1.6"
长度 (mm) 50.8
宽度 (mm) 40.6
高度 (mm) 10.2
认证 CB, EN 55022, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 85
保护功能 SCP
微调引脚输出电压调整 +/-10%
指令 RoHS 2 (6/6)
包装类型 管装
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
REC30.pdf Datasheet