REC20-Z 系列 生命周期结束

  • 6 面屏蔽
  • 外部开/关控制
  • 1.6 kVDC 隔离电压
  • 通过 UL/CSA/EN-60950-1 认证
  • 4:1 宽输入电压范围
  • 连续短路保护
  • 效率最高可达 91%
  • 固定开关频率

Preferred Alternatives:

REC20-xxxxS_DZ 系列提供单路和双路稳压输出,采用 2"x1" 封装,1.6 kVDC 隔离电压,适用于大功率工业应用。标配远程开/关控制。高电流输出提高了输出电压,以补偿标准轨道损失。该系列转换器已全面通过 UL/EN/IEC 安全标准认证。

  产品编号 功率(W) 隔离 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
1 RECOM | REC20-2405DZ | DC/DC, THT, 20W, Dual Output
生命周期结束
20 隔离 9 - 36 ± 5 2"x1"
2 RECOM | REC20-2412DZ | DC/DC, THT, 20W, Dual Output
生命周期结束
20 隔离 9 - 36 ± 12 2"x1"
3 RECOM | REC20-2412SZ | DC/DC, THT, 20W, Single Output
生命周期结束
20 隔离 9 - 36 10.8 ‐ 13.2 2"x1"
4 RECOM | REC20-2415DZ | DC/DC, THT, 20W, Dual Output
生命周期结束
20 隔离 9 - 36 ± 15 2"x1"
5 RECOM | REC20-2415SZ | DC/DC, THT, 20W, Single Output
生命周期结束
20 隔离 9 - 36 13.5 ‐ 16.5 2"x1"
6 RECOM | REC20-243.4SZ | DC/DC, THT, 20W, Single Output
生命周期结束
20 隔离 9 - 36 3.06 ‐ 3.74 2"x1"
7 RECOM | REC20-245.1SZ | DC/DC, THT, 20W, Single Output
生命周期结束
20 隔离 9 - 36 4.59 ‐ 5.61 2"x1"
8 RECOM | REC20-4805DZ | DC/DC, THT, 20W, Dual Output
生命周期结束
20 隔离 18 - 75 ± 5 2"x1"
9 RECOM | REC20-4812DZ | DC/DC, THT, 20W, Dual Output
生命周期结束
20 隔离 18 - 75 ± 12 2"x1"
10 RECOM | REC20-4812SZ | DC/DC, THT, 20W, Single Output
生命周期结束
20 隔离 18 - 75 10.8 ‐ 13.2 2"x1"
11 RECOM | REC20-4815DZ | DC/DC, THT, 20W, Dual Output
生命周期结束
20 隔离 18 - 75 ± 15 2"x1"
12 RECOM | REC20-4815SZ | DC/DC, THT, 20W, Single Output
生命周期结束
20 隔离 18 - 75 13.5 ‐ 16.5 2"x1"
13 RECOM | REC20-483.4SZ | DC/DC, THT, 20W, Single Output
生命周期结束
20 隔离 18 - 75 3.06 ‐ 3.74 2"x1"
14 RECOM | REC20-485.1SZ | DC/DC, THT, 20W, Single Output
生命周期结束
20 隔离 18 - 75 4.59 ‐ 5.61 2"x1"
特性 REC20-Z
Product Category DC/DC
功率(W) 20
隔离 隔离
隔离电压 (kV) 1.6
安装类型 THT
封装类型 2"x1"
长度 (mm) 50.8
宽度 (mm) 25.4
高度 (mm) 10.2
认证 CB, EN 55022, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 100
保护功能 OLP, OVP, SCP
控制引脚功能 使能
指令 REACH, RoHS 2 (6/6)
包装类型 管装
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
REC20-Z.pdf Datasheet