REC150H-UW 是一款半砖封装的 DC/DC 转换器,输出功率可达 150 W。其宽输入电压范围适合灵活安装在 12 V、24 V 和 48 V 的电源轨,尤其适合 12 V、24 V 或 48 V 电池电源。严格稳压且全面保护的输出电压选项包括 12 V、24 V、28 V、48 V 或 54 V,且所有选项均可在正负 10% 的范围内进行调节。除了常见的 12 V、24 V 和 48 V 输出电压外,还有适用于航空电子系统的 28 V 和适用于 PoE 应用的 54 V 标准输出电压。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REC150H-4812SUW
重点
| 150 | 隔离 | 9 - 75 | 10.8 ‐ 13.2 | 半砖 |
| ||||||
| 2 |
|
REC150H-4824SUW
重点
| 150 | 隔离 | 9 - 75 | 21.6 ‐ 26.4 | 半砖 |
| ||||||
| 3 |
|
REC150H-4828SUW
重点
| 150 | 隔离 | 9 - 75 | 25.2 ‐ 30.8 | 半砖 |
| ||||||
| 4 |
|
REC150H-4848SUW
重点
| 150 | 隔离 | 9 - 75 | 43.2 ‐ 52.8 | 半砖 |
| ||||||
| 5 |
|
REC150H-4854SUW
重点
| 150 | 隔离 | 9 - 75 | 48.6 ‐ 59.4 | 半砖 |
|
| 特性 | REC150H-UW |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 150 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 9 - 75 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 2.5 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 半砖 |
| 长度 (mm) | 57.9 |
| 宽度 (mm) | 61 |
| 高度 (mm) | 12.7 |
| 认证 | CB, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 105 |
| 保护功能 | OLP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REC150H-4812SUW
重点
| 150 | 12 | 9 - 75 | THT |
| ||
| 2 |
|
REC150H-4824SUW
重点
| 150 | 24 | 9 - 75 | THT |
| ||
| 3 |
|
REC150H-4828SUW
重点
| 150 | 28 | 9 - 75 | THT |
| ||
| 4 |
|
REC150H-4848SUW
重点
| 150 | 48 | 9 - 75 | THT |
| ||
| 5 |
|
REC150H-4854SUW
重点
| 150 | 54 | 9 - 75 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REC150H-UW.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 新型150W 和 300W 半砖 DC/DC转换器上市 | Official Press Release | 2022-11-16 |