新型150W 和 300W 半砖 DC/DC转换器上市

RECOM REC150H-UW & REC300H-W series
REC300H-W系列是一款新推出的额定功率300W的半砖 DC/DC 转换器,可以提供 9V 至 36VDC宽输入和 12V、15V、24V 和 48VDC输出选项,隔离电压 3kVDC/1 分钟。此外,另一款150W REC150H-UW系列具有 9V 至 75VDC 的超宽输入范围,除了相同的输出选项,额外还有 28V 和 54VDC 以适用于航空电子系统和 PoE供电应用,隔离电压为 2.5kVDC/1 分钟。

REC300H-W和REC150H-UW系列具有高度稳压,以及输入欠压、短路、输出过载和过压保护功能。输出可调+/-10%,具有遥感功能,并提供一个使能输入。这些模块完全密封,负载范围内可在高达105°C的基板温度下高效运行,以适应严苛的工作环境。安装外部滤波器即可满足Class A和B的 EMC要求。

半砖的封装尺寸为57.9 x 61mm,高12.7mm,采用基板冷却。REC300H-W和REC150H-UW系列的通孔引脚连接为标准排列,因此可以直接替代市场其他产品以降低成本并提升性能。

这些新型 DC/DC转换器非常适合需要宽输入和多种输出选项的应用,包括电信、工业、航空航天和 PoE。
  系列
1 DC/DC, 150 W, Single Output, THT REC150H-UW Series
重点
  • 半砖型 150 W DC/DC 转换器
  • 超宽输入电压范围为 9-75 VDC
  • 2.5 kVDC/1 min 绝缘
  • 效率最高可达 89.5%
2 DC/DC, 300 W, Single Output, THT REC300H-W Series
重点
  • 半砖型 300 W DC/DC 转换器
  • 宽输入电压范围为 9-36 VDC
  • 3 kVDC/1 min 绝缘
  • 具有 UVLO、SCP、OVP 和 OLP 全面保护功能