REC10K-AW 系列是具有高功率密度、宽输入电压范围的 10 W DC/DC 转换器,采用工业标准 1”x1” 封装尺寸。REC10K-AW 转换器虽然尺寸小巧,但功能齐全,输出电流可达 2 A,效率高,无最小负载,1600 VDC /1 min 隔离电压,严格稳压和低纹波/噪声系数。输出端还提供全面保护措施,可以防止短路、过电流和过电压故障,单路输出型号提供 ±10% 的调节范围。这些转换器尤其适用于电路板空间有限的工业应用。
|
||||||||||||||
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
REC10K-2405DAW/H2
重点
新
| 10.0 | 隔离 | 9.0 - 36.0 | ± 5 | 1"x1" |
| |||||||
2 |
REC10K-2405SAW/H2
重点
新
| 10.0 | 隔离 | 9.0 - 36.0 | 4.5 ‐ 5.5 | 1"x1" |
| |||||||
3 |
REC10K-2409SAW/H2
重点
新
| 10.0 | 隔离 | 9.0 - 36.0 | 8.1 ‐ 9.9 | 1"x1" |
| |||||||
4 |
REC10K-2412DAW/H2
重点
新
| 10.0 | 隔离 | 9.0 - 36.0 | ± 12 | 1"x1" |
| |||||||
5 |
REC10K-2412SAW/H2
重点
新
| 10.0 | 隔离 | 9.0 - 36.0 | 10.8 ‐ 13.2 | 1"x1" |
| |||||||
6 |
REC10K-2415DAW/H2
重点
新
| 10.0 | 隔离 | 9.0 - 36.0 | ± 15 | 1"x1" |
| |||||||
7 |
REC10K-2415SAW/H2
重点
新
| 10.0 | 隔离 | 9.0 - 36.0 | 13.5 ‐ 16.5 | 1"x1" |
| |||||||
8 |
REC10K-2424DAW/H2
重点
新
| 10.0 | 隔离 | 9.0 - 36.0 | 1"x1" |
| ||||||||
9 |
REC10K-2424SAW/H2
重点
新
| 10.0 | 隔离 | 9.0 - 36.0 | 21.6 ‐ 26.4 | 1"x1" |
| |||||||
10 |
REC10K-243.3SAW/H2
重点
新
| 10.0 | 隔离 | 9.0 - 36.0 | 2.97 ‐ 3.63 | 1"x1" |
| |||||||
11 |
REC10K-4805DAW/H2
重点
新
| 10.0 | 隔离 | 18.0 - 75.0 | ± 5 | 1"x1" |
| |||||||
12 |
REC10K-4805SAW/H2
重点
新
| 10.0 | 隔离 | 18.0 - 75.0 | 4.5 ‐ 5.5 | 1"x1" |
| |||||||
13 |
REC10K-4809SAW/H2
重点
新
| 10.0 | 隔离 | 18.0 - 75.0 | 8.1 ‐ 9.9 | 1"x1" |
| |||||||
14 |
REC10K-4812DAW/H2
重点
新
| 10.0 | 隔离 | 18.0 - 75.0 | ± 12 | 1"x1" |
| |||||||
15 |
REC10K-4812SAW/H2
重点
新
| 10.0 | 隔离 | 18.0 - 75.0 | 10.8 ‐ 13.2 | 1"x1" |
| |||||||
|
特性 | REC10K-AW |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 10.0 |
隔离 | 隔离 |
隔离电压 (kV) | 1.6 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 1"x1" |
长度 (mm) | 25.4 |
宽度 (mm) | 25.4 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | CB, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
保护功能 | OCP, OVP, SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
|
|||||||||
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
REC10K-2405DAW/H2
重点
新
| 10.0 | 5.0 | 9.0 - 36.0 | THT |
| |||
2 |
REC10K-2405SAW/H2
重点
新
| 10.0 | 5.0 | 9.0 - 36.0 | THT |
| |||
3 |
REC10K-2409SAW/H2
重点
新
| 10.0 | 9.0 | 9.0 - 36.0 | THT |
| |||
4 |
REC10K-2412DAW/H2
重点
新
| 10.0 | 12.0 | 9.0 - 36.0 | THT |
| |||
5 |
REC10K-2412SAW/H2
重点
新
| 10.0 | 12.0 | 9.0 - 36.0 | THT |
| |||
6 |
REC10K-2415DAW/H2
重点
新
| 10.0 | 15.0 | 9.0 - 36.0 | THT |
| |||
7 |
REC10K-2415SAW/H2
重点
新
| 10.0 | 15.0 | 9.0 - 36.0 | THT |
| |||
8 |
REC10K-2424DAW/H2
重点
新
| 10.0 | 9.0 - 36.0 | THT |
| ||||
9 |
REC10K-2424SAW/H2
重点
新
| 10.0 | 24.0 | 9.0 - 36.0 | THT |
| |||
10 |
REC10K-243.3SAW/H2
重点
新
| 10.0 | 3.3 | 9.0 - 36.0 | THT |
| |||
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REC10K-AW.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
1" x 1" 封装的高性能 K 系列 DC/DC 转换器功率高达 30 W | Official Press Release | 2024-6-12 |