REC10-xxxxS_D/M 系列提供单路和双路稳压输出,采用 2”x1” 封装,具有 2 kVDC 或 3 kVDC 隔离选项,适用于大功率工业应用。标配远程开/关控制。该系列转换器可在短时间内提供 150% 的额定功率,以应对大电容负载或高启动电流的应用。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REC10-2405DZ/H2/M
| 10 | 隔离 | 9 - 36 | ± 5 | 2"x1" |
|
| |||||
| 2 |
|
REC10-2405DZ/H3/M
| 10 | 隔离 | 9 - 36 | ± 5 | 2"x1" |
|
| |||||
| 3 |
|
REC10-2405SZ/H2/M
| 10 | 隔离 | 9 - 36 | 5 | 2"x1" |
|
| |||||
| 4 |
|
REC10-2405SZ/H3/M
| 10 | 隔离 | 9 - 36 | 5 | 2"x1" |
|
| |||||
| 5 |
|
REC10-2412DZ/H2/M
| 10 | 隔离 | 9 - 36 | ± 12 | 2"x1" |
|
| |||||
| 6 |
|
REC10-2412DZ/H3/M
| 10 | 隔离 | 9 - 36 | ± 12 | 2"x1" |
|
| |||||
| 7 |
|
REC10-2412SZ/H2/M
| 10 | 隔离 | 9 - 36 | 12 | 2"x1" |
|
| |||||
| 8 |
|
REC10-2412SZ/H3/M
| 10 | 隔离 | 9 - 36 | 12 | 2"x1" |
|
| |||||
| 9 |
|
REC10-2415DZ/H2/M
| 10 | 隔离 | 9 - 36 | ± 15 | 2"x1" |
|
| |||||
| 10 |
|
REC10-2415DZ/H3/M
| 10 | 隔离 | 9 - 36 | ± 15 | 2"x1" |
|
| |||||
| 11 |
|
REC10-2415SZ/H2/M
| 10 | 隔离 | 9 - 36 | 15 | 2"x1" |
|
| |||||
| 12 |
|
REC10-2415SZ/H3/M
| 10 | 隔离 | 9 - 36 | 15 | 2"x1" |
|
| |||||
| 13 |
|
REC10-243.3SZ/H2/M
| 10 | 隔离 | 9 - 36 | 3.3 | 2"x1" |
|
| |||||
| 14 |
|
REC10-243.3SZ/H3/M
| 10 | 隔离 | 9 - 36 | 3.3 | 2"x1" |
|
| |||||
| 15 |
|
REC10-4805DZ/H2/M
| 10 | 隔离 | 18 - 75 | ± 5 | 2"x1" |
|
| |||||
| 16 |
|
REC10-4805DZ/H3/M
| 10 | 隔离 | 18 - 75 | ± 5 | 2"x1" |
|
| |||||
| 17 |
|
REC10-4805SZ/H2/M
| 10 | 隔离 | 18 - 75 | 5 | 2"x1" |
|
| |||||
| 18 |
|
REC10-4805SZ/H3/M
| 10 | 隔离 | 18 - 75 | 5 | 2"x1" |
|
| |||||
| 19 |
|
REC10-4812DZ/H2/M
| 10 | 隔离 | 18 - 75 | ± 12 | 2"x1" |
|
| |||||
| 20 |
|
REC10-4812DZ/H3/M
| 10 | 隔离 | 18 - 75 | ± 12 | 2"x1" |
|
| |||||
| 21 |
|
REC10-4812SZ/H2/M
| 10 | 隔离 | 18 - 75 | 12 | 2"x1" |
|
| |||||
| 22 |
|
REC10-4812SZ/H3/M
| 10 | 隔离 | 18 - 75 | 12 | 2"x1" |
|
| |||||
| 23 |
|
REC10-4815DZ/H2/M
| 10 | 隔离 | 18 - 75 | ± 15 | 2"x1" |
|
| |||||
| 24 |
|
REC10-4815DZ/H3/M
| 10 | 隔离 | 18 - 75 | ± 15 | 2"x1" |
|
| |||||
| 25 |
|
REC10-4815SZ/H2/M
| 10 | 隔离 | 18 - 75 | 15 | 2"x1" |
|
| |||||
| 26 |
|
REC10-4815SZ/H3/M
| 10 | 隔离 | 18 - 75 | 15 | 2"x1" |
|
| |||||
| 27 |
|
REC10-483.3SZ/H2/M
| 10 | 隔离 | 18 - 75 | 3.3 | 2"x1" |
|
| |||||
| 28 |
|
REC10-483.3SZ/H3/M
| 10 | 隔离 | 18 - 75 | 3.3 | 2"x1" |
|
|
| 特性 | REC10-Z/M |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 10 |
| 隔离 | 隔离 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 2"x1" |
| 长度 (mm) | 50.8 |
| 宽度 (mm) | 25.4 |
| 高度 (mm) | 10.5 |
| 认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REC10-2405DZ/H2/M
| 10 | 5 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 2 |
|
REC10-2405DZ/H3/M
| 10 | 5 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 3 |
|
REC10-2405SZ/H2/M
| 10 | 5 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 4 |
|
REC10-2405SZ/H3/M
| 10 | 5 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 5 |
|
REC10-2412DZ/H2/M
| 10 | 12 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 6 |
|
REC10-2412DZ/H3/M
| 10 | 12 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 7 |
|
REC10-2412SZ/H2/M
| 10 | 12 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 8 |
|
REC10-2412SZ/H3/M
| 10 | 12 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 9 |
|
REC10-2415DZ/H2/M
| 10 | 15 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 10 |
|
REC10-2415DZ/H3/M
| 10 | 15 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 11 |
|
REC10-2415SZ/H2/M
| 10 | 15 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 12 |
|
REC10-2415SZ/H3/M
| 10 | 15 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 13 |
|
REC10-243.3SZ/H2/M
| 10 | 3.3 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 14 |
|
REC10-243.3SZ/H3/M
| 10 | 3.3 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 15 |
|
REC10-4805DZ/H2/M
| 10 | 5 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 16 |
|
REC10-4805DZ/H3/M
| 10 | 5 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 17 |
|
REC10-4805SZ/H2/M
| 10 | 5 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 18 |
|
REC10-4805SZ/H3/M
| 10 | 5 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 19 |
|
REC10-4812DZ/H2/M
| 10 | 12 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 20 |
|
REC10-4812DZ/H3/M
| 10 | 12 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 21 |
|
REC10-4812SZ/H2/M
| 10 | 12 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 22 |
|
REC10-4812SZ/H3/M
| 10 | 12 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 23 |
|
REC10-4815DZ/H2/M
| 10 | 15 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 24 |
|
REC10-4815DZ/H3/M
| 10 | 15 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 25 |
|
REC10-4815SZ/H2/M
| 10 | 15 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 26 |
|
REC10-4815SZ/H3/M
| 10 | 15 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 27 |
|
REC10-483.3SZ/H2/M
| 10 | 3.3 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 28 |
|
REC10-483.3SZ/H3/M
| 10 | 3.3 | 18 - 75 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REC10_M.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM REC DC/DC Converters | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2016-2-23 |