RACM65S K/277 是小功率 AC DC 电源模块功率密度的全新标杆,在 6 W 至 65 W 负载范围内效率超过 90%。
该产品提供两种安装方式:
一是采用行业标准 P12+ 引脚的密封焊接式模块,功率密度达 20 W/in³;
二是开架式结构,可选配外壳,占位尺寸 1.5 英寸 × 3 英寸,总高度 31 mm。
产品已获得医疗、家用及工业级国际安全认证,具备 OVC III 等级,可在海拔 5000 米环境下工作,确保在 −40 °C 至 90 °C 的环境温度范围内全球通用。
内置符合 EN55032 Class B 的 EMC 滤波器:
焊接式模块仅支持浮地负载;
开架式模块额外支持接地负载连接,可大幅简化系统集成。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACM65S-05SK/277
重点
新
| 40 | 隔离 | 90 - 305 | 5 | Encapsulated potted 1.5"x2" |
| ||||||
| 2 |
|
RACM65S-05SK/277/OIB
重点
新
| 40 | 隔离 | 90 - 305 | 5 | Open Frame with isolating Base 1.5"x3" |
| ||||||
| 3 |
|
RACM65S-12SK/277
重点
新
| 65 | 隔离 | 90 - 305 | 12 | Encapsulated potted 1.5"x2" |
| ||||||
| 4 |
|
RACM65S-12SK/277/OIB
重点
新
| 65 | 隔离 | 90 - 305 | 12 | Open Frame with isolating Base 1.5"x3" |
| ||||||
| 5 |
|
RACM65S-15SK/277
重点
新
| 65 | 隔离 | 90 - 305 | 15 | Encapsulated potted 1.5"x2" |
| ||||||
| 6 |
|
RACM65S-15SK/277/OIB
重点
新
| 65 | 隔离 | 90 - 305 | 15 | Open Frame with isolating Base 1.5"x3" |
| ||||||
| 7 |
|
RACM65S-24SK/277
重点
新
| 65 | 隔离 | 90 - 305 | 24 | Encapsulated potted 1.5"x2" |
| ||||||
| 8 |
|
RACM65S-24SK/277/OIB
重点
新
| 65 | 隔离 | 90 - 305 | 24 | Open Frame with isolating Base 1.5"x3" |
| ||||||
| 9 |
|
RACM65S-36SK/277
重点
新
| 65 | 隔离 | 90 - 305 | 36 | Encapsulated potted 1.5"x2" |
| ||||||
| 10 |
|
RACM65S-36SK/277/OIB
重点
新
| 65 | 隔离 | 90 - 305 | 36 | Open Frame with isolating Base 1.5"x3" |
| ||||||
| 11 |
|
RACM65S-48SK/277
重点
新
| 65 | 隔离 | 90 - 305 | 48 | Encapsulated potted 1.5"x2" |
| ||||||
| 12 |
|
RACM65S-48SK/277/OIB
重点
新
| 65 | 隔离 | 90 - 305 | 48 | Open Frame with isolating Base 1.5"x3" |
| ||||||
| 13 |
|
RACM65S-52SK/277
重点
新
| 65 | 隔离 | 90 - 305 | 52 | Encapsulated potted 1.5"x2" |
| ||||||
| 14 |
|
RACM65S-52SK/277/OIB
重点
新
| 65 | 隔离 | 90 - 305 | 52 | Open Frame with isolating Base 1.5"x3" |
|
| 特性 | RACM65S-K/277 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 305 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 4 |
| 认证 | CB, CE, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACM65S-05SK/277
重点
新
| 40 | 5 | 90 - 305 | THT |
| ||
| 2 |
|
RACM65S-05SK/277/OIB
重点
新
| 40 | 5 | 90 - 305 | 连接器 |
| ||
| 3 |
|
RACM65S-12SK/277
重点
新
| 65 | 12 | 90 - 305 | THT |
| ||
| 4 |
|
RACM65S-12SK/277/OIB
重点
新
| 65 | 12 | 90 - 305 | 连接器 |
| ||
| 5 |
|
RACM65S-15SK/277
重点
新
| 65 | 15 | 90 - 305 | THT |
| ||
| 6 |
|
RACM65S-15SK/277/OIB
重点
新
| 65 | 15 | 90 - 305 | 连接器 |
| ||
| 7 |
|
RACM65S-24SK/277
重点
新
| 65 | 24 | 90 - 305 | THT |
| ||
| 8 |
|
RACM65S-24SK/277/OIB
重点
新
| 65 | 24 | 90 - 305 | 连接器 |
| ||
| 9 |
|
RACM65S-36SK/277
重点
新
| 65 | 36 | 90 - 305 | THT |
| ||
| 10 |
|
RACM65S-36SK/277/OIB
重点
新
| 65 | 36 | 90 - 305 | 连接器 |
| ||
| 11 |
|
RACM65S-48SK/277
重点
新
| 65 | 48 | 90 - 305 | THT |
| ||
| 12 |
|
RACM65S-48SK/277/OIB
重点
新
| 65 | 48 | 90 - 305 | 连接器 |
| ||
| 13 |
|
RACM65S-52SK/277
重点
新
| 65 | 52 | 90 - 305 | THT |
| ||
| 14 |
|
RACM65S-52SK/277/OIB
重点
新
| 65 | 52 | 90 - 305 | 连接器 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACM65S-K_277.pdf | Datasheet | |
| RACM65S-K_277_OIB_installation_guide.pdf | Installation | 2026-1-20 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 多功能 AC/DC 电源模块树立了功率密度新标杆 | Official Press Release | 2026-3-18 |
| 医疗级 AC/DC 转换器 - RACM 系列 | Podcast | 2020-4-3 |