The RAC45-xxG/OF series are low cost, 4”x2” AC/DC power supplies with universal inputs (90-264VAC) and fully protected and isolated DC outputs in the range of 12V up to 48V. The converters are offered in open frame (/OF) version. The outputs are trimmable to compensate for cable losses and are short circuit and overload protected. The converters work over a wide temperature range of -25°C to +60°C (with derating), are UL60950, EN60950 and CE certified and comply with Class B EMC limits. The RAC45-G series come with a three year warranty.
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC45-12SG/OF
生命周期结束
| 45 | 隔离 | 90 - 264 | 11.4 ‐ 13.2 | 开放式 4"x2" |
|
| |||||
| 2 |
|
RAC45-24SG/OF
生命周期结束
| 45 | 隔离 | 90 - 264 | 22.8 ‐ 26.4 | 开放式 4"x2" |
|
| |||||
| 3 |
|
RAC45-48SG/OF
生命周期结束
| 45 | 隔离 | 90 - 264 | 45.6 ‐ 52.8 | 开放式 4"x2" |
|
|
| 特性 | RAC45-G |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 45 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 264 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | 连接器 |
| 封装类型 | 开放式 4"x2" |
| 长度 (mm) | 101.6 |
| 宽度 (mm) | 51 |
| 高度 (mm) | 28 |
| 认证 | CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -25 |
| 最高工作温度 (°C) | 50 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | -5%/+10% |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC45-G.pdf | Datasheet | |
| RAC45-G_OF_installation_guide.pdf | Installation | 2019-3-6 |