RAC20-K 系列为高效 PCB 安装电源转换模块,尤其在轻负载条件下也能保持极低的能量损耗,使其成为始终开启和待机模式工作的基准,通常与物联网和智能应用结合使用。该电源单元覆盖 85 VAC 至 264 VAC 的全球主电源输入范围,并通过工业、AV 和 ITE 以及家用标准的国际安全认证。这些 AC/DC 模块可在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内工作,提供全面单路或双路输出保护,并且无需任何外部元件即可满足 EMC B 级合规要求。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC20-05SK
重点
| 20 | 隔离 | 85 - 264 | 5 | 4000 | 2"x1" |
|
| |||||
| 2 |
|
RAC20-07SK
重点
| 20 | 隔离 | 85 - 264 | 7 | 2860 | 2"x1" |
|
| |||||
| 3 |
|
RAC20-12DK
重点
| 20 | 隔离 | 85 - 264 | ± 12 | 833 | 2"x1" |
|
| |||||
| 4 |
|
RAC20-12SK
重点
| 20 | 隔离 | 85 - 264 | 12 | 1670 | 2"x1" |
|
| |||||
| 5 |
|
RAC20-15DK
重点
| 20 | 隔离 | 85 - 264 | ± 15 | 670 | 2"x1" |
|
| |||||
| 6 |
|
RAC20-15SK
重点
| 20 | 隔离 | 85 - 264 | 15 | 1333 | 2"x1" |
|
| |||||
| 7 |
|
RAC20-24SK
重点
| 20 | 隔离 | 85 - 264 | 24 | 830 | 2"x1" |
|
| |||||
| 8 |
|
RAC20-48SK
重点
| 20 | 隔离 | 85 - 264 | 48 | 410 | 2"x1" |
|
|
| 特性 | RAC20-K |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 20 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 264 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 2"x1" |
| 长度 (mm) | 52.5 |
| 宽度 (mm) | 27.4 |
| 高度 (mm) | 23 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 55 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC20-05SK
重点
| 20 | 5 | 85 - 264 | THT |
| ||
| 2 |
|
RAC20-07SK
重点
| 20 | 7 | 85 - 264 | THT |
| ||
| 3 |
|
RAC20-12DK
重点
| 20 | 12 | 85 - 264 | THT |
| ||
| 4 |
|
RAC20-12SK
重点
| 20 | 12 | 85 - 264 | THT |
| ||
| 5 |
|
RAC20-15DK
重点
| 20 | 15 | 85 - 264 | THT |
| ||
| 6 |
|
RAC20-15SK
重点
| 20 | 15 | 85 - 264 | THT |
| ||
| 7 |
|
RAC20-24SK
重点
| 20 | 24 | 85 - 264 | THT |
| ||
| 8 |
|
RAC20-48SK
重点
| 20 | 48 | 85 - 264 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC20-K.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 紫外线LED消毒设备中的电源 | Blog Article | 2021-7-16 |
| 物联网动力的新标准 | Blog Article | 2020-3-23 |
| Power Supplies for a Smarter World | 2019-7-17 | |
| Board Mount AC-DC Converter Design Challenges | Blog Article | 2019-5-29 |
| EMC Focus – Power Supplies | Blog Article | 2019-3-20 |
| Miniature Power Supplies for Smart Homes & Smart Offices | 2018-11-15 | |
| IoT和智能AC/DC转换器的扩展 | Official Press Release | 2018-10-19 |
| 物联网和智能家居的15W及20W AC/DC电源 | Official Press Release | 2018-6-15 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM RACxx K Series | Youtube Video | 2022-10-25 |
| Cost-effective, high-quality 3W-20W AC/DC Converters | Datasheet Preview | Video | 2021-6-15 |
| RAC: Low Cost Miniature AC/DC Power Supplies | Youtube Video | 2018-11-7 |
| RECOM Power RAC15-K & RAC20-K AC-DC Power Supplies | Mouser | Youtube Video | 2018-10-8 |
| RECOM Power RAC15-K & RAC20-K AC-DC Power Supplies | All About Circuits | Youtube Video | 2018-8-20 |
| RECOM Power - What is the Internet of Things? | Youtube Video | 2016-1-27 |