RAC150 系列为 150 W AC/DC 电源,经济高效,采用标准 2”x4” 尺寸,通用输入电压范围为 90-264 VAC,适用于全球使用。该电源可提供高达 125 W 的功率,能通过自然空气对流冷却,适用于空间狭小、气流较低的密封外壳。该产品符合新的 62368 安全标准以及传统的 60950 安全标准,通过 UL 和 CE 认证,并获得 CB 报告。RAC150 系列提供 12 V、24 V 和 48 VDC 严格稳压输出,具有 3 kVAC 隔离和 EMC B 级认证,并提供三年保修。
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RAC150-12SG/ENC
重点
| 150.0 | 隔离 | 90.0 - 264.0 | 12 | 12500.0 | 封闭式 4"x2" |
| ||||||
2 |
![]() |
RAC150-12SG/OF
重点
| 150.0 | 隔离 | 90.0 - 264.0 | 12 | 12500.0 | 开放式 4"x2" |
| ||||||
3 |
![]() |
RAC150-24SG/ENC
重点
| 150.0 | 隔离 | 90.0 - 264.0 | 24 | 6250.0 | 封闭式 4"x2" |
| ||||||
4 |
![]() |
RAC150-24SG/OF
重点
| 150.0 | 隔离 | 90.0 - 264.0 | 24 | 6250.0 | 开放式 4"x2" |
| ||||||
5 |
![]() |
RAC150-48SG/ENC
重点
| 150.0 | 隔离 | 90.0 - 264.0 | 48 | 3125.0 | 封闭式 4"x2" |
| ||||||
6 |
![]() |
RAC150-48SG/OF
重点
| 150.0 | 隔离 | 90.0 - 264.0 | 48 | 3125.0 | 开放式 4"x2" |
|
特性 | RAC150-G |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 150.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 90.0 - 264.0 |
输出路数 | 单路 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | 连接器 |
认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -30.0 |
最高工作温度 (°C) | 70.0 |
保护功能 | OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
包装类型 | 单盒 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RAC150-12SG/ENC
重点
| 150.0 | 12.0 | 90.0 - 264.0 | 连接器 |
| ||
2 |
![]() |
RAC150-12SG/OF
重点
| 150.0 | 12.0 | 90.0 - 264.0 | 连接器 |
| ||
3 |
![]() |
RAC150-24SG/ENC
重点
| 150.0 | 24.0 | 90.0 - 264.0 | 连接器 |
| ||
4 |
![]() |
RAC150-24SG/OF
重点
| 150.0 | 24.0 | 90.0 - 264.0 | 连接器 |
| ||
5 |
![]() |
RAC150-48SG/ENC
重点
| 150.0 | 48.0 | 90.0 - 264.0 | 连接器 |
| ||
6 |
![]() |
RAC150-48SG/OF
重点
| 150.0 | 48.0 | 90.0 - 264.0 | 连接器 |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC150-G.pdf | Datasheet | |
RAC150-G_ENC_installation_guide.pdf | Installation | 2019-3-6 |
RAC150-G_OF_installation_guide.pdf | Installation | 2019-3-6 |