这款紧凑型、低成本、高效率的通用输入 AC/DC 电源模块可采用 PCB 安装或接线安装,提供单路或双路输出。带 CE/EAC 标志,通过 UL/cUL 认证。
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RAC06-05DC
生命周期结束
| 6 | 隔离 | 80 - 264 | ± 5 | 600 | 标准 |
| |||||||
2 |
RAC06-05SC
NRND
| 6 | 隔离 | 80 - 264 | 5 | 1200 | 标准 |
| |||||||
3 |
RAC06-09SC
生命周期结束
| 6 | 隔离 | 80 - 264 | 9 | 667 | 标准 |
| |||||||
4 |
RAC06-12DC
生命周期结束
| 6 | 隔离 | 80 - 264 | ± 12 | 250 | 标准 |
| |||||||
5 |
RAC06-12SC
NRND
| 6 | 隔离 | 80 - 264 | 12 | 500 | 标准 |
| |||||||
6 |
RAC06-15DC
NRND
| 6 | 隔离 | 80 - 264 | ± 15 | 200 | 标准 |
| |||||||
7 |
RAC06-15SC
生命周期结束
| 6 | 隔离 | 80 - 264 | 15 | 400 | 标准 |
| |||||||
8 |
RAC06-24SC
NRND
| 6 | 隔离 | 80 - 264 | 24 | 250 | 标准 |
| |||||||
9 |
RAC06-3.3SC
生命周期结束
| 6 | 隔离 | 80 - 264 | 3.3 | 1500 | 标准 |
|
特性 | RAC06-C |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 6 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 80 - 264 |
隔离电压 (kV) | 3 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 标准 |
高度 (mm) | 16.4 |
最低工作温度 (°C) | -25 |
最高工作温度 (°C) | 55 |
保护功能 | OLP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RAC06-05SC
NRND
| 6 | 5 | 80 - 264 | THT |
| |||
2 |
RAC06-12SC
NRND
| 6 | 12 | 80 - 264 | THT |
| |||
3 |
RAC06-15DC
NRND
| 6 | 15 | 80 - 264 | THT |
| |||
4 |
RAC06-24SC
NRND
| 6 | 24 | 80 - 264 | THT |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC06-C.pdf | Datasheet |