RAC01-GA 系列是低成本 AC/DC 电源,非常适合 PCB 安装、紧凑型板级工业应用。它们具有通用交流输入电压范围、稳压且防短路的隔离直流输出、低待机功率消耗以及-25°C 至 +80°C 的工作温度范围。 RAC01-GA 内置 A 级/FCC 第 15 部分 EMC 滤波器,通过 EN60335、EN60950 和 EN62368 安全标准认证,并提供三年保修。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC01-05SGA
| 1 | 隔离 | 85 - 264 | 5 | 200 | 标准 |
| ||||||
| 2 |
|
RAC01-12SGA
| 1 | 隔离 | 85 - 264 | 12 | 83 | 标准 |
|
| 特性 | RAC01-GA |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 264 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 33.7 |
| 宽度 (mm) | 22.2 |
| 高度 (mm) | 19 |
| 认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60335-1, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -25 |
| 最高工作温度 (°C) | 70 |
| 保护功能 | OCP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC01-05SGA
| 1 | 5 | 85 - 264 | THT |
| ||
| 2 |
|
RAC01-12SGA
| 1 | 12 | 85 - 264 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC01-GA.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Power Supplies for a Smarter World | 2019-7-17 | |
| Board Mount AC-DC Converter Design Challenges | Blog Article | 2019-5-29 |
| Miniature Power Supplies for Smart Homes & Smart Offices | 2018-11-15 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC: Low Cost Miniature AC/DC Power Supplies | Youtube Video | 2018-11-7 |
| Recom RAC01-G and RAC02-G Series | Digi-Key Daily | Youtube Video | 2017-7-19 |
| RECOM Power - What is the Internet of Things? | Youtube Video | 2016-1-27 |