RAC-ADAPT-ST-1 是一款适配器板,使用螺丝端子即可轻松连接 RECOM 的许多输出功率在 1 至 20 W范围内的最新 AC-DC 产品。虽然 RECOM 的 AC-DC 模块已集成熔断器并达到高抗扰度级别,器件上还预留了 MOV 和熔断器的安装空间。产品采用密封包装,并配有干燥剂,以确保长期的可焊性。该器件具有宽输入电压和宽环境工作温度额定值,以及合理的间隙,易于使用,适合短期或小批量生产、原型设计以及评估目的。
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RAC-ADAPT-ST-1
|
|
特性 | RAC-ADAPT-ST-1 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
安装类型 | 螺丝端子 |
长度 (mm) | 91 |
宽度 (mm) | 50 |
高度 (mm) | 14 |
认证 | CE |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
包装类型 | 防潮袋 |
质保 | 3 年 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RAC-ADAPT-ST-1
| 螺丝端子 |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC-ADAPT-ST-1.pdf | Datasheet | |
RAC-ADAPT-ST-1_installation_guide.pdf | Installation | 2019-7-25 |