R1SE/H2 系列为 1 W 非稳压 DC/DC 转换器,其成本低于同等转换器。利用大规模生产和半自动装配的优势,我们能在保持高质量标准的同时降低销售价格。这些转换器已通过 UL 安全认证,提供合理效率,并且满足 -40°至 +100°C 的全工业工作温度范围。所有转换器均经过 100% 的生产测试,并提供 3 年保修。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R1SE-0505/H2-R
重点
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SMD 5 引脚 |
|
| |||||
| 2 |
|
R1SE-0512/H2-R
重点
| 1 | 隔离 | 5 | 12 | SMD 5 引脚 |
|
| |||||
| 3 |
|
R1SE-0515/H2-R
重点
| 1 | 隔离 | 5 | 15 | SMD 5 引脚 |
|
| |||||
| 4 |
|
R1SE-1205/H2-R
重点
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SMD 5 引脚 |
|
| |||||
| 5 |
|
R1SE-1505/H2-R
重点
| 1 | 隔离 | 15 | 5 | SMD 5 引脚 |
|
| |||||
| 6 |
|
R1SE-3.305/H2-R
重点
| 1 | 隔离 | 3.3 | 5 | SMD 5 引脚 |
|
|
| 特性 | R1SE/H2 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 2 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | SMD 5 引脚 |
| 长度 (mm) | 12.75 |
| 宽度 (mm) | 10.7 |
| 高度 (mm) | 7 |
| 认证 | UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 100 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 卷带宽度 (mm) | 24 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R1SE-0505/H2-R
重点
| 1 | 5 | 5 | SMD |
| ||
| 2 |
|
R1SE-0512/H2-R
重点
| 1 | 12 | 5 | SMD |
| ||
| 3 |
|
R1SE-0515/H2-R
重点
| 1 | 15 | 5 | SMD |
| ||
| 4 |
|
R1SE-1205/H2-R
重点
| 1 | 5 | 12 | SMD |
| ||
| 5 |
|
R1SE-1505/H2-R
重点
| 1 | 5 | 15 | SMD |
| ||
| 6 |
|
R1SE-3.305/H2-R
重点
| 1 | 5 | 3.3 | SMD |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R1SE_H2.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM Power E-series DC-DC Converter | Digi-Key Daily | Video | 2016-3-17 |