低成本、薄型、开放式框架、SMD 封装、 1 W 隔离式 DC/DC 双路输出转换器。R1DX 系列产品的工作电压为 5 V,并提供 ±5、±9、±12 和 ±15 双路输出。没有最低负载要求,静态功耗低于 150 mW。标准隔离为 1 kVDC/1 s,并提供 3 kVDC/1 s 隔离的 /H 版本。工作温度范围为 -40°C 至 +95°C,无需降额。引脚符合工业标准并与 R1D 系列兼容,但高度仅为 R1D 系列的一半。该转换器经过 IEC/EN/UL62368 和 IEC/EN/UL60950 全面认证,并且符合 10/10 RoHS 标准。EMC A 级合规标准仅需一个输入电容器,而 EMC B 级只需一个简单的低成本 LC 滤波器。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R1DX-0505-R
重点
| 1 | 隔离 | 5 | ± 5 | 开放式 |
| ||||||
| 2 |
|
R1DX-0505-Tray
重点
| 1 | 隔离 | 5 | ± 5 | 开放式 |
| ||||||
| 3 |
|
R1DX-0505/H-R
重点
| 1 | 隔离 | 5 | ± 5 | 开放式 |
| ||||||
| 4 |
|
R1DX-0505/H-Tray
重点
| 1 | 隔离 | 5 | ± 5 | 开放式 |
| ||||||
| 5 |
|
R1DX-0509-R
重点
| 1 | 隔离 | 5 | ± 9 | 开放式 |
| ||||||
| 6 |
|
R1DX-0509-Tray
重点
| 1 | 隔离 | 5 | ± 9 | 开放式 |
| ||||||
| 7 |
|
R1DX-0509/H-R
重点
| 1 | 隔离 | 5 | ± 9 | 开放式 |
| ||||||
| 8 |
|
R1DX-0509/H-Tray
重点
| 1 | 隔离 | 5 | ± 9 | 开放式 |
| ||||||
| 9 |
|
R1DX-0512-R
重点
| 1 | 隔离 | 5 | ± 12 | 开放式 |
| ||||||
| 10 |
|
R1DX-0512-Tray
重点
| 1 | 隔离 | 5 | ± 12 | 开放式 |
| ||||||
| 11 |
|
R1DX-0512/H-R
重点
| 1 | 隔离 | 5 | ± 12 | 开放式 |
| ||||||
| 12 |
|
R1DX-0512/H-Tray
重点
| 1 | 隔离 | 5 | ± 12 | 开放式 |
| ||||||
| 13 |
|
R1DX-0515-R
重点
| 1 | 隔离 | 5 | ± 15 | 开放式 |
| ||||||
| 14 |
|
R1DX-0515-Tray
重点
| 1 | 隔离 | 5 | ± 15 | 开放式 |
| ||||||
| 15 |
|
R1DX-0515/H-R
重点
| 1 | 隔离 | 5 | ± 15 | 开放式 |
| ||||||
| 16 |
|
R1DX-0515/H-Tray
重点
| 1 | 隔离 | 5 | ± 15 | 开放式 |
|
| 特性 | R1DX |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 双路 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 15.24 |
| 宽度 (mm) | 11.1 |
| 高度 (mm) | 8 |
| 认证 | CB, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 95 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R1DX-0505-R
重点
| 1 | 5 | 5 | SMD |
| ||
| 2 |
|
R1DX-0505-Tray
重点
| 1 | 5 | 5 | SMD |
| ||
| 3 |
|
R1DX-0505/H-R
重点
| 1 | 5 | 5 | SMD |
| ||
| 4 |
|
R1DX-0505/H-Tray
重点
| 1 | 5 | 5 | SMD |
| ||
| 5 |
|
R1DX-0509-R
重点
| 1 | 9 | 5 | SMD |
| ||
| 6 |
|
R1DX-0509-Tray
重点
| 1 | 9 | 5 | SMD |
| ||
| 7 |
|
R1DX-0509/H-R
重点
| 1 | 9 | 5 | SMD |
| ||
| 8 |
|
R1DX-0509/H-Tray
重点
| 1 | 9 | 5 | SMD |
| ||
| 9 |
|
R1DX-0512-R
重点
| 1 | 12 | 5 | SMD |
| ||
| 10 |
|
R1DX-0512-Tray
重点
| 1 | 12 | 5 | SMD |
| ||
| 11 |
|
R1DX-0512/H-R
重点
| 1 | 12 | 5 | SMD |
| ||
| 12 |
|
R1DX-0512/H-Tray
重点
| 1 | 12 | 5 | SMD |
| ||
| 13 |
|
R1DX-0515-R
重点
| 1 | 15 | 5 | SMD |
| ||
| 14 |
|
R1DX-0515-Tray
重点
| 1 | 15 | 5 | SMD |
| ||
| 15 |
|
R1DX-0515/H-R
重点
| 1 | 15 | 5 | SMD |
| ||
| 16 |
|
R1DX-0515/H-Tray
重点
| 1 | 15 | 5 | SMD |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R1DX.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 模块化电动汽车动力子系统 | Case Study | 2024-1-30 |
| 隔离式 1W 和 2W 转换器可满足多种应用需求 | Blog Article | 2023-6-2 |
| Power Supplies for a Smarter World | 2019-7-17 | |
| 高性价比的双输出1W DC/DC转换器 | Official Press Release | 2018-5-7 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM Power - What is the Internet of Things? | Youtube Video | 2016-1-27 |